(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,300円
税込単価
23,430円

【商品仕様】・内径×外径…8×12mm・常用圧力…0.9MPa(135PSI)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 外径 D(φ):
    12
  • 内径 d(φ):
    8
  • 外径【区分】:
    ~15
  • 内径【区分】:
    ~8
  • 使用温度範囲:
    -40~60℃
  • 常用圧力:
    0.9MPa(135PSI)
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

型番

EA125BG-8A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125BG-8A

1個

21,300( 23,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径×外径…8×12mm
・常用圧力…0.9MPa(135PSI)
・材質…ウレタン樹脂
・全長…100m
・JAN:4548745683639

Loading...

EA125BG-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0/12.0mmx100m ウレタンホースの型番EA125BG-8Aのページです。
型番EA125BG-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

    25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)

    25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)

      燃料チューブ(耐油 PVC)

      燃料チューブ(耐油 PVC)

        100g 塩ビ用接着剤

        100g 塩ビ用接着剤

          500g 塩ビ用接着剤

          500g 塩ビ用接着剤

            エアーホース(PVC)

            エアーホース(PVC)

              ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

              ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 21,300円 17,858円 4,942円 951円 2,059円 5,879円 5,563円
                通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~  
                種類 ストレート - ストレート 関連部品 関連部品 ストレート ストレート
                材質 ウレタン - ポリ塩化ビニル - - ポリ塩化ビニル ウレタン
                外径 D(φ) 12 - - - - - -
                内径 d(φ) 8 - - - - - -
                外径【区分】 ~15 - - - - - -

                8.0/12.0mmx100m ウレタンホースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました