(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125BF-10
ウレタンホース ウレタンホース

ウレタンホース EA125BF-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,422円
税込単価
9,264円

【特長】・柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    -20~60℃
  • 最高圧力:
    6MPa
  • 常用圧力:
    1.47MPa(15kgf/cm2)
  • 破裂圧力:
    6.0MPa
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 使用圧力・破壊圧力・最小曲げ半径は、20℃での結果です。破壊圧力は、温度のよって変化します。破壊圧力は試験値です。保証値ではありません。

型番

EA125BF-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125BF-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125BF-10

66
15.5
11
~20
~15
10m
115g/m
4518340829268

1個

8,422( 9,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます(内部に補強糸入り)
【用途】
・塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用

(i)ご注意

  • 使用圧力・破壊圧力・最小曲げ半径は、20℃での結果です。破壊圧力は、温度のよって変化します。破壊圧力は試験値です。保証値ではありません。

EA125BF-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホースの型番EA125BF-10のページです。
型番EA125BF-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンホース

ウレタンホース

    8.5/12.5mmx 30m ウレタンホース

    8.5/12.5mmx 30m ウレタンホース

      ふっ素樹脂ホース(2フッ化系)

      ふっ素樹脂ホース(2フッ化系)

        エアーホース(PVC)

        エアーホース(PVC)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 4,016円 16,619円 1,340円 5,879円
          通常出荷日 1日目   19日目   1日目   1日目  
          種類 ストレート - ストレート ストレート
          材質 ウレタン - ふっ素樹脂 ポリ塩化ビニル
          - その他
          使用温度範囲 -20~60℃ - - -20~60℃
          最高圧力 6MPa 6MPa - -

          ウレタンホースのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA125BD-10
          EA125BD-100
          EA125BD-30
          EA125BE-10
          EA125BE-20
          EA125BF-30
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          最小曲げ半径
          (mm)
          外径 D
          (φ)
          内径 d
          (φ)
          外径【区分】 内径【区分】 全長 重量 JANコード

          4,016円

          ( 4,418円 )
          1個 -

          1日目

          40106.5~10~710m54g/m4518340004726

          24,875円

          ( 27,363円 )
          1個 -

          1日目

          40106.5~10~7100m54g/m4518340004733

          11,614円

          ( 12,775円 )
          1個 -

          1日目

          40106.5~10~730m54g/m4518340004757

          6,182円

          ( 6,800円 )
          1個 -

          1日目

          5512.58.5~15~910m79g/m4518340004764

          10,483円

          ( 11,531円 )
          1個 -

          1日目

          5512.58.5~15~920m79g/m4518340004771

          25,115円

          ( 27,627円 )
          1個 -

          1日目

          6615.511~20~1530m115g/m4518340829282

          エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました