(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,731円
税込単価
7,404円

【商品仕様】・常用圧力…1.47MPa(15kgf/cm2)・内径…6.5mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 最小曲げ半径(mm):
    30
  • 色:
  • 外径 D(φ):
    10
  • 内径 d(φ):
    6.5
  • 外径【区分】:
    ~10
  • 内径【区分】:
    ~7
  • 使用温度:
    -40~60℃
  • 全長:
    5m
  • 常用圧力:
    1.47MPa(15kgf/cm2)
  • 破裂圧力:
    1.5MPa
  • 材質詳細:
    ホース:ウレタン樹脂、カプラー:鉄(クロムメッキ)

型番

EA125B-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125B-5

1個

6,731( 7,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・常用圧力…1.47MPa(15kgf/cm2)
・内径…6.5mm
・外径…10mm
・材質…ウレタン樹脂
・全長…5m
・JAN:4518340004665
【用途】
・建築、木工用、塗装、吹付用、自動車整備、板金、機械製作用、板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用

Loading...

EA125B-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)の型番EA125B-5のページです。
型番EA125B-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

    3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

    3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

      6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

      6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

        ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

        ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,731円 2,648円 3,745円 1,285円
          通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目~  
          種類 ストレート - ストレート ストレート
          材質 ウレタン - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂
          最小曲げ半径(mm) 30 - - -
          - - -
          外径 D(φ) 10 - 8 -

          6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました