(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトエアーホース(カプラ付)

ソフトエアーホース(カプラ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,065円 ~ 15,999円
税込価格
7,772円 ~ 17,599円

【特長】・ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに・耐水性、弾力性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    その他
  • 使用流体:
    空気
  • 仕様:
    弾力性、気密性
  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 使用温度範囲:
    -5~60℃
  • 材質詳細:
    ホース:特殊エラストマー、カプラー:SUM24L

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
10
6.5
~10
~7
5m
4548745945980

1個

7,065( 7,772円 )

1日目

20
10
6.5
~10
~7
10m
4548745945997

1個

9,459( 10,405円 )

1日目

40
12.5
8.5
~15
~9
5m
4548745946000

1個

10,399( 11,439円 )

1日目

40
12.5
8.5
~15
~9
10m
4548745946017

1個

15,999( 17,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに
・耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です
【用途】
・塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトエアーホース(カプラ付)

ソフトエアーホース(カプラ付)

    エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エアーホース(スイベル金具付・PVC)

      エアーホース(カプラー付・PVC)

      エアーホース(カプラー付・PVC)

        エアーホース(PVC)

        エアーホース(PVC)

          ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.4MPa

          ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.4MPa

            6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

            6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

              酸素ホース(青/ゴム製)

              酸素ホース(青/ゴム製)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 7,065円 2,611円 3,592円 5,879円 4,375円 6,712円 4,299円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目  
                種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                材質 その他 ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル ウレタン - その他
                使用流体 空気 空気 空気 空気 - - 空気
                仕様 弾力性、気密性 - - - - - -
                最高使用圧力 1.5MPa - - - - - -

                ソフトエアーホース(カプラ付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました