(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125AS-62
ソフトエアーホース ソフトエアーホース

ソフトエアーホース EA125AS-62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,509円
税込単価
6,060円

【特長】・ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに・耐水性、弾力性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 使用流体:
    空気
  • 仕様:
    弾力性、気密性
  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 使用温度範囲:
    -5~60℃
  • 材質詳細:
    特殊エラストマー

型番

EA125AS-62 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125AS-62 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125AS-62

20
10
6.5
~10
~7
10m
4548745944914

1個

5,509( 6,060円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに
・耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です
【用途】
・塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用

EA125AS-62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトエアーホースの型番EA125AS-62のページです。
型番EA125AS-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトエアーホース

ソフトエアーホース

    ソフトエアーホース(カプラ付)

    ソフトエアーホース(カプラ付)

      エアーホース(PVC)

      エアーホース(PVC)

        ソフトウレタンチューブ(耐摩耗)

        ソフトウレタンチューブ(耐摩耗)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,897円 7,065円 5,879円 1,132円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目  
          種類 ストレート ストレート ストレート ストレート
          材質 その他 その他 ポリ塩化ビニル ウレタン
          - -
          使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気
          仕様 弾力性、気密性 弾力性、気密性 - -

          ソフトエアーホースのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA125AS-61
          EA125AS-81
          EA125AS-82
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          最小曲げ半径
          (mm)
          外径 D
          (φ)
          内径 d
          (φ)
          外径【区分】 内径【区分】 全長 JANコード

          2,897円

          ( 3,187円 )
          1個 -

          1日目

          20106.5~10~75m4548745944907

          4,241円

          ( 4,665円 )
          1個 -

          1日目

          4012.58.5~15~95m4548745944921

          8,069円

          ( 8,876円 )
          1個 -

          2日目

          4012.58.5~15~910m4548745945973

          エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました