(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125AE-10
エアーホース(黒/ゴム製) エアーホース

エアーホース(黒/ゴム製) EA125AE-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,266円
税込単価
7,993円

エスコ チューブ・チューブ関連部品 エアーホース(黒/ゴム製)。【用途】・各種...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    -20~60℃
  • 常用圧力:
    0.98MPa(10kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    天然ゴム

型番

EA125AE-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125AE-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用流体
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
呼び径
重量
JANコード
補強層
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125AE-10

水 / 空気
21
12.7
~30
~15
10m
12
430g/m
4518340757936
2層

1個

7,266( 7,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ チューブ・チューブ関連部品 エアーホース(黒/ゴム製)。
【用途】
・各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付、作業現場・工場配管用・建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場

EA125AE-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホース(黒/ゴム製)の型番EA125AE-10のページです。
型番EA125AE-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホース(黒/ゴム製)

エアーホース(黒/ゴム製)

    酸素ホース(青/ゴム製)

    酸素ホース(青/ゴム製)

      ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

      ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

        ソフトウレタンチューブ(黒/白)

        ソフトウレタンチューブ(黒/白)

          2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

          2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

            3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

            3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 7,266円 4,299円 3,951円 1,229円 1,293円 1,929円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
              種類 ストレート ストレート コイル ストレート ストレート ストレート
              材質 その他 その他 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン
              - -
              使用温度範囲 -20~60℃ - 0~50℃ - - -
              常用圧力 0.98MPa(10kgf/cm2) 0.98MPa(10kgf/cm2) 0.69MPa(7kgf/cm2) 0.6MPa - -

              エアーホース(黒/ゴム製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA125AE-15
              EA125AE-20
              EA125AE-30
              EA125AF-10
              EA125AG-20
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用流体 外径 D
              (φ)
              内径 d
              (φ)
              外径【区分】 内径【区分】 全長 呼び径 重量 JANコード 補強層

              8,989円

              ( 9,888円 )
              1個 あり

              1日目

              水 / 空気2112.7~30~1515m12430g/m45183408306772層

              12,499円

              ( 13,749円 )
              1個 -

              2日目

              水 / 空気2112.7~30~1520m12430g/m45183407579432層

              18,355円

              ( 20,191円 )
              1個 -

              19日目

              水 / 空気2112.7~30~1530m12430g/m45183407579502層

              9,789円

              ( 10,768円 )
              1個 -

              1日目

              水 / 空気2919~30~2010m19600g/m45183408306842層

              26,099円

              ( 28,709円 )
              1個 -

              1日目

              水 / 空気36.525.4~40~3020m25840g/m45183408307212層

              エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました