(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125-10
酸素ホース(青/ゴム製) サンソホース

酸素ホース(青/ゴム製) EA125-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,299円
税込単価
4,729円

エスコ チューブ・チューブ関連部品 酸素ホース(青/ゴム製)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 使用流体:
    空気
  • 全長:
    10m
  • 最高圧力:
    2MPa
  • 常用圧力:
    0.98MPa(10kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    天然ゴム

型番

EA125-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125-10

13.2
6.3
~15
~7
4518340004450

1個

4,299( 4,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ チューブ・チューブ関連部品 酸素ホース(青/ゴム製)。

EA125-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素ホース(青/ゴム製)の型番EA125-10のページです。
型番EA125-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸素ホース(青/ゴム製)

酸素ホース(青/ゴム製)

    エアーホース(PVC)

    エアーホース(PVC)

      8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

      8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

        8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

        8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

          ソフトエアーホース(カプラ付)

          ソフトエアーホース(カプラ付)

            ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

            ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,299円 5,879円 17,618円 10,484円 7,065円 5,563円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~  
              種類 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
              材質 その他 ポリ塩化ビニル ウレタン - その他 ウレタン
              - - - -
              使用流体 空気 空気 - - 空気 -
              全長 10m - 20m 10m - -

              酸素ホース(青/ゴム製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA125AD-10
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              外径 D
              (φ)
              内径 d
              (φ)
              外径【区分】 内径【区分】 JANコード

              5,189円

              ( 5,708円 )
              1個 あり

              1日目

              16.59.5~20~104518340757905

              エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました