(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーホース(樹脂製)

エアーホース(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,979円 ~ 11,161円
税込価格
6,577円 ~ 12,277円

【特長】・樹脂製で軽く、使いやすいエアホース(樹脂製)です【用途】・自動車整備...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ポリ塩化ビニル
  • 色:
  • 許容曲げ半径:
    内径の5倍まで
  • 使用温度範囲:
    -5~50℃(連続)、-5~60℃(限界)
  • 最高圧力:
    1.0MPa

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
呼び径
破裂圧力
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.5
9.5
~20
~10
10m
9
8MPa
1.7kg
4518340004511

1個

5,979( 6,577円 )

1日目

16.5
9.5
~20
~10
20m
9
8MPa
3.4kg
4518340004528

1個

11,161( 12,277円 )

1日目

21.5
13
~30
~15
10m
12
7.5MPa
2.8kg
4518340004542

1個

8,797( 9,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製で軽く、使いやすいエアホース(樹脂製)です
【用途】
・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付、作業現場・工場配管用・建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホース(樹脂製)

エアーホース(樹脂製)

    9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)

    9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)

      エアーホース(黒/ゴム製)

      エアーホース(黒/ゴム製)

        3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

        3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

          6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

          6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 5,979円 17,532円 7,266円 2,788円 3,745円
            通常出荷日 1日目   19日目   1日目~   9日目   1日目  
            種類 ストレート - ストレート - ストレート
            材質 ポリ塩化ビニル - その他 - ふっ素樹脂
            - - -
            許容曲げ半径 内径の5倍まで - - - -
            使用温度範囲 -5~50℃(連続)、-5~60℃(限界) - -20~60℃ - -

            エアーホース(樹脂製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました