【商品仕様】・呼径…13用・材質…EPDM・使用温度…1℃/80℃・お湯にも使...
種類 | パッキン | 材質 | [EPDM] EPDM |
---|---|---|---|
内径(mm) | 4 | 外径(mm) | 14 |
使用温度 | 1~80℃ | 入数 | 6個 |
厚み | 3 | 呼径 | 13用 |
型式 | 9074 | 硬度 | 85° |
メーカー | カクダイ | - | - |
【商品仕様】
・呼径…13用
・材質…EPDM
・使用温度…1℃/80℃
・お湯にも使えます。
・入数…6個
・JAN:4518340004436
この商品に近い類似品がありませんでした。
14.0mm/13用 水栓パッキンの型番EA124MB-1のページです。
型番EA124MB-1に関する仕様情報を記載しております。