(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターホース(ワイヤー入り)

ウォーターホース(ワイヤー入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,694円 ~ 33,657円
税込価格
16,163円 ~ 37,023円

【特長】・耐油性に優れ、透明性もあり、作動油配管に適しています。

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 粉体 / 油(鉱油)
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    塩化ビニール
  • 最小曲げ半径(mm):
    75
  • 色:
    透明(有色含む)
  • 外径 D(φ):
    22
  • 呼び内径 d:
    15
  • カットサービス対応:
    あり
  • 材質詳細:
    スチールワイヤー入り塩化ビニール
  • 使用温度範囲:
    -5~60℃
  • 耐圧:
    0.6MPa

(i)ご注意

  • 燃料油には使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20m
6.4kg
4518340004269

1個

14,694( 16,163円 )

1日目

50m
16kg
4518340004283

1個

33,657( 37,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・耐油性に優れ、透明性もあり、作動油配管に適しています。

(i)ご注意

  • 燃料油には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターホース(ワイヤー入り)

ウォーターホース(ワイヤー入り)

    15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)

    15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)

      プレッシャーホース(PVC)

      プレッシャーホース(PVC)

        プレッシャーホース(PVC耐油)

        プレッシャーホース(PVC耐油)

          15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

          15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 14,694円 4,955円 1,509円 4,742円 8,851円
            通常出荷日 1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目  
            使用流体/用途 水 / 粉体 / 油(鉱油) - 水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油)
            金具取付 なし - なし なし なし
            ホース材質 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
            最小曲げ半径(mm) 75 - - - 60
            透明(有色含む) - 透明(有色含む) 透明(有色含む) 透明(有色含む)

            ウォーターホース(ワイヤー入り)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました