(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻エアーホースリール EA124BT

自動巻エアーホースリール EA124BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
52,595円 ~ 53,356円
税込価格
57,855円 ~ 58,692円

エスコ ホースリール 自動巻エアーホースリール EA124BT。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • サイズ:
    Φ330×164.5mm
  • ホース材質:
    ポリウレタン
  • ホース長:
    15m
  • 一次側:
    プラグ
  • 二次側:
    ソケット
  • 使用場所:
    屋内
  • 使用流体:
    エア
  • 破壊圧力:
    5.88MPa以上
  • 使用温度:
    -5~40℃
  • 常用圧力:
    0.7MPa
  • 本体材質:
    スチール
  • 使用圧力:
    1.47Mpa未満

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
重量
ホース径
口金
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.6kg
内径:8mm、外径:12mm
1/4"PT
4548745186659

1個

52,595( 57,855円 )

1日目

12.3kg
内径:9.5mm、外径:13.5mm
3/8PT
4548745186666

1個

53,356( 58,692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ホースリール 自動巻エアーホースリール EA124BT。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻エアーホースリール EA124BT

自動巻エアーホースリール EA124BT

    8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

    8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

      10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

      10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

        エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

        エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

          6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

          6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

            エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

            エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

              大流量ホースリール 内径15mm

              大流量ホースリール 内径15mm

                ホースドラム(ドラムのみ)

                ホースドラム(ドラムのみ)

                  サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

                  サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

                    エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                    エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                      ホームリールコレクション VARUNA

                      ホームリールコレクション VARUNA

                        ホームリールコレクション URBAN

                        ホームリールコレクション URBAN

                          メガホースバランサー

                          メガホースバランサー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 カクダイ 十川産業 十川産業 三洋化成 三洋化成 千代田通商
                            通常価格 52,595円 34,562円 75,344円 36,342円 20,414円 50,848円 11,082円 28,803円 23,602円 63,578円 6,564円 6,429円 1,277円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体のみ リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース - -
                            サイズ Φ330×164.5mm Φ290×162mm Φ336×135mm 312(W)×121(D)×388(H)mm Φ290×152mm 312(W)×121(D)×388(H)mm - - - - - - -
                            ホース材質 ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ウレタン - - - - - - - -
                            ホース長 15m 10m 13m 10m 10m 10m - - - - - - -
                            一次側 プラグ プラグ - - - - - - - - - - -

                            自動巻エアーホースリール EA124BTのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            会社の作業場で使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/29
                            以前はプラスチックのコードリールを使用していましたが、出し入れの頻度が高いため、すぐ破損しました。これはスチール製なので割れる心配がないので購入しました。プラスチックよりは値段は高めですが、耐久性があるのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました