(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
36,342円 ~ 57,391円
税込価格
39,976円 ~ 63,130円

エスコ ホースリール エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • サイズ:
    312(W)×121(D)×388(H)mm
  • ホース材質:
    ポリウレタン
  • ホース長:
    10m
  • 一次側取付金具:
    G(PF)3/8"
  • 二次側取付金具:
    ワンタッチカプラーソケット付
  • 付属品:
    一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8”付
  • 常用圧力:
    1.5MPa
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
重量
ホース径
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.9kg
内径:6.5mm、外径:10mm
4548745481761
ADUII-102

1個

36,342( 39,976円 )

1日目

4.2kg
内径:8.5mm、外径:12mm
4548745481778
ADUII-103

1個

57,391( 63,130円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ホースリール エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

    エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

    エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

      10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

      10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

        6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

        6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

          8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

          8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

            自動巻エアーホースリール EA124BT

            自動巻エアーホースリール EA124BT

              メガホースバランサー

              メガホースバランサー

                ホースドラム(ドラムのみ)

                ホースドラム(ドラムのみ)

                  ホームリールコレクション URBAN

                  ホームリールコレクション URBAN

                    ホームリールコレクション SHALLO

                    ホームリールコレクション SHALLO

                      エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                      エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                        ホームリールコレクション JUNO

                        ホームリールコレクション JUNO

                          大流量ホースリール 内径15mm

                          大流量ホースリール 内径15mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 千代田通商 カクダイ 三洋化成 三洋化成 十川産業 三洋化成 トラスコ中山
                            通常価格 36,342円 50,848円 75,344円 20,414円 34,562円 52,595円 1,277円 28,803円 6,429円 8,138円 63,578円 11,305円 11,082円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース - リール本体のみ - リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース
                            サイズ 312(W)×121(D)×388(H)mm 312(W)×121(D)×388(H)mm Φ336×135mm Φ290×152mm Φ290×162mm Φ330×164.5mm - - - - - - -
                            ホース材質 ポリウレタン - - ウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - - - -
                            ホース長 10m 10m 13m 10m 10m 15m - - - - - - -
                            一次側取付金具 G(PF)3/8" G(PF)3/8" G(PF)3/8" - - - - - - - - - -

                            エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました