(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
75,344円
税込単価
82,878円

【商品仕様】・ホース長…13m・ホース仕様…ポリウレタンホース(編糸補強ブレー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • 重量:
    8.5kg
  • サイズ:
    Φ336×135mm
  • ホース仕様:
    ポリウレタンホース(編糸補強ブレード入)
  • ホース径:
    内径:10mm、外径:14mm
  • ホース長:
    13m
  • 一次側取付金具:
    G(PF)3/8"
  • 二次側取付金具:
    ワンタッチカプラーソケット
  • 付属品:
    一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2”付
  • 常用圧力:
    1.5MPa
  • メーカー型番:
    ALU-134
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番

EA124BK-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BK-10

1個

75,344( 82,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース長…13m
・ホース仕様…ポリウレタンホース(編糸補強ブレード入)
・常用圧力…1.5MPa
・ホース径…内径:10mm、外径:14mm
・一次側取付金具…G(PF)3/8""
・二次側取付金具…ワンタッチカプラーソケット
・サイズ…直径336×135mm
・重量…8.5kg
・JAN:4518340476868

Loading...

EA124BK-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)の型番EA124BK-10のページです。
型番EA124BK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

    8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

    8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

      エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

      エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

        6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

        6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

          自動巻エアーホースリール EA124BT

          自動巻エアーホースリール EA124BT

            エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

            エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

              ホースドラム(ドラムのみ)

              ホースドラム(ドラムのみ)

                ホームリールコレクション VARUNA

                ホームリールコレクション VARUNA

                  大流量ホースリール 内径15mm

                  大流量ホースリール 内径15mm

                    エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                    エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                      ホームリールコレクション URBAN

                      ホームリールコレクション URBAN

                        ホームリールコレクション SHALLO

                        ホームリールコレクション SHALLO

                          サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

                          サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カクダイ 三洋化成 トラスコ中山 十川産業 三洋化成 三洋化成 十川産業
                            通常価格 75,344円 34,562円 36,342円 20,414円 52,595円 50,848円 28,803円 6,564円 11,082円 63,578円 6,429円 8,138円 23,602円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体のみ リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース - リール本体+ホース リール本体+ホース
                            重量 8.5kg 5.9kg - 3.5kg - - - - - - - - -
                            サイズ Φ336×135mm Φ290×162mm 312(W)×121(D)×388(H)mm Φ290×152mm Φ330×164.5mm 312(W)×121(D)×388(H)mm - - - - - - -
                            ホース仕様 ポリウレタンホース(編糸補強ブレード入) - - - - 難燃性ホース - - - - - - -
                            ホース径 内径:10mm、外径:14mm 内径:8mm、外径:12mm - 内径:6.5mm、外径:10mm - - - - - - - - -

                            10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました