(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm

エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,315円
税込単価
35,547円

【特長】・リールが左右360°回転可能なエアホースリールです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    その他
  • 関連部品種類:
    チューブリール
  • サイズ:
    330(W)×260(D)×345(H)mm
  • ホース材質:
    ポリウレタン
  • 内径×外径:
    10×14mm(ホース)
  • 取付ねじ:
    R(PT)3/8"
  • 最高圧力:
    5.5MPa(800PSI)
  • 常用圧力:
    1.4MPa(200PSI)
  • 材質詳細:
    本体フレーム:スチール

型番

EA124BH-1A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BH-1A

30m
8.4kg
4548745857900

1個

32,315( 35,547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・リールが左右360°回転可能なエアホースリールです。

Loading...

EA124BH-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mmの型番EA124BH-1Aのページです。
型番EA124BH-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm

エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mm

    エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

    エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

      6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

      6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

        ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

        ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

          ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

          ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

            ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

            ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

              エアーホース(樹脂製)

              エアーホース(樹脂製)

                8mmx20m エアーホースリール

                8mmx20m エアーホースリール

                  300mm 手元用ウレタンホース(プラグ付)

                  300mm 手元用ウレタンホース(プラグ付)

                    ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

                    ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

                      ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

                      ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

                        8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

                        8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

                          8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

                          8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 32,315円 22,167円 6,712円 2,168円 4,937円 3,951円 5,979円 33,726円 1,420円 6,557円 10,387円 10,484円 21,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目  
                            種類 関連部品 関連部品 - ストレート コイル コイル ストレート 関連部品 ストレート ストレート コイル - ストレート
                            材質 その他 - - ウレタン ウレタン ウレタン ポリ塩化ビニル - ウレタン ウレタン ウレタン - ウレタン
                            関連部品種類 チューブリール チューブリール - - - - - チューブリール - - - - -
                            サイズ 330(W)×260(D)×345(H)mm 340(L)×255(W)×357(H)mm - - - - - 245(W)×230(D)×380(H)mm - - - - -
                            ホース材質 ポリウレタン ポリウレタン - - - - - 塩化ビニール - - - - -

                            エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径10×外径14mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました