(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.5mmx30m エアーホースリール

6.5mmx30m エアーホースリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,271円
税込単価
57,498円

【商品仕様】・ホース長…30m・常用圧力…1.5MPa・内径…6.5mm・外径...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品種類:
    チューブリール
  • ホース長:
    30m
  • サイズ:
    245(W)×232(D)×380(H)mm
  • 内径×外径:
    6.5×10mm(ホース)
  • 常用圧力:
    1.5MPa
  • 重量:
    5.4kg
  • 型番:
    AH-30
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番

EA124BC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BC

1個

52,271( 57,498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース長…30m
・常用圧力…1.5MPa
・内径…6.5mm
・外径…10mm
・サイズ…245(W)×232(D)×380(H)mm
・重量…5.4kg
・一次側に20型プラグ、二次側に20型ソケット×2付
・軽量で強いウレタンホース
・JAN:4518340136878

Loading...

EA124BCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5mmx30m エアーホースリールの型番EA124BCのページです。
型番EA124BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.5mmx30m エアーホースリール

6.5mmx30m エアーホースリール

    エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm

    エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm

      6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

      6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

        エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

        エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

          8mmx20m エアーホースリール

          8mmx20m エアーホースリール

            ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

            ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

              6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

              6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

                酸素ホース(青/ゴム製)

                酸素ホース(青/ゴム製)

                  6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

                  6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

                    ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

                    ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

                      9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)

                      9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 52,271円 50,320円 38,295円 22,167円 33,726円 6,557円 6,712円 4,299円 6,731円 2,168円 16,655円
                        通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   19日目  
                        種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ストレート - ストレート ストレート ストレート -
                        関連部品種類 チューブリール チューブリール チューブリール チューブリール チューブリール - - - - - -
                        ホース長 30m 1次ホース:2m、2次ホース:30m 1次ホース:2m、2次ホース:28m - 1次ホース:1m、2次ホース:20m - - - - - -
                        サイズ 245(W)×232(D)×380(H)mm 330(W)×402(D)×364.5(H)mm 348(W)×227(D)×398(H)mm 340(L)×255(W)×357(H)mm 245(W)×230(D)×380(H)mm - - - - - -
                        内径×外径 6.5×10mm(ホース) - - - - - 6.5×10mm - - - 9.5×16.5mm

                        6.5mmx30m エアーホースリールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました