(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8mmx20m エアーホースリール

8mmx20m エアーホースリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,726円
税込単価
37,099円

【商品仕様】・ホース長…1次ホース:1m、2次ホース:20m・常用圧力…1MP...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品種類:
    チューブリール
  • ホース長:
    1次ホース:1m、2次ホース:20m
  • サイズ:
    245(W)×230(D)×380(H)mm
  • ホース材質:
    塩化ビニール
  • 内径:
    8mm(ホース径)
  • 取付ねじ:
    Rc(PT)1/4"
  • 外径:
    14.5mm(ホース)
  • 常用圧力:
    1MPa
  • 重量:
    6.3kg
  • 型番:
    AC-220
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番

EA124BB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BB

1個

33,726( 37,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース長…1次ホース:1m、2次ホース:20m
・常用圧力…1MPa
・内径…8mm
・外径…14.5mm
・取付ねじ…Rc(PT)1/4""
・サイズ…245(W)×230(D)×380(H)mm
・重量…6.3kg
・ホース材質…塩化ビニール
・1次側にプラグ、2次側にソケット付
・JAN:4518340136861

Loading...

EA124BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mmx20m エアーホースリールの型番EA124BBのページです。
型番EA124BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8mmx20m エアーホースリール

8mmx20m エアーホースリール

    エアーホース(黒/ゴム製)

    エアーホース(黒/ゴム製)

      エアーホース(スイベル金具付・PVC)

      エアーホース(スイベル金具付・PVC)

        ソフトエアーホース(カプラ付)

        ソフトエアーホース(カプラ付)

          6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

          6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

            3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

            3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 33,726円 7,266円 2,611円 7,065円 3,745円 2,648円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目  
              種類 関連部品 ストレート ストレート ストレート ストレート -
              関連部品種類 チューブリール - - - - -
              ホース長 1次ホース:1m、2次ホース:20m - - - - -
              サイズ 245(W)×230(D)×380(H)mm - - - - -
              ホース材質 塩化ビニール - - - - -

              8mmx20m エアーホースリールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました