ねじ頭が潰れない!【特長】・従来の十字ねじとの互換性を保ちながら、トルクの伝達...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
6
|
0.5
| 10 | 50個 | 48円(
53円
) | 3日目 | |
3
|
8
|
0.5
| 10 | 50個 | 48円(
53円
) | 3日目 | |
3
|
10
|
0.5
| 10 | 50個 | 48円(
53円
) | 3日目 | |
3
|
16
|
0.5
| 10 | 50個 | 48円(
53円
) | 3日目 | |
4
|
8
|
0.7
| 10 | 50個 | 56円(
62円
) | 3日目 | |
4
|
12
|
0.7
| 10 | 50個 | 56円(
62円
) | 3日目 | |
4
|
16
|
0.7
| 10 | 50個 | 56円(
62円
) | 3日目 | |
5
|
10
|
0.8
| 10 | 50個 | 64円(
70円
) | 3日目 | |
5
|
16
|
0.8
| 10 | 50個 | 64円(
70円
) | 3日目 | |
5
|
25
|
0.8
| 10 | 50個 | 64円(
70円
) | 3日目 |
Loading...
ねじ頭が潰れない!
【特長】
・従来の十字ねじとの互換性を保ちながら、トルクの伝達効率を向上させ、より小さな力で安定したねじ締めを実現します。特に自動化に適しています。
・カムアウト現象を防止して、作業者の疲労を軽減します。また、ねじ締めの際、絶えず溝つぶれが発生するのではと言った不安感を解消して、快適な作業環境をご提供します。
・ビットの磨耗を低減して、寿命を長くすると同時に定期交換の標準化が可能で生産性が向上します。
・ビットとねじの嵌合性がよく、ねじ締めの際、ビット先からねじの脱落や、滑り落ちが無くなり、作業効率が向上します。
・製品のリサイクルやメンテナンスの際、従来の十字ねじでは外しにくかった、ねじの脱着が容易にでき、地球環境に優しい製品作りに対応できます。