(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リング型等方性フェライト磁石【3個入り】

リング型等方性フェライト磁石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
312円
税込単価
343円

最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石です。【特長】・耐食性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    リング型 ホルダなし
  • マグネット種類(材質):
    フェライト磁石
  • 外径(φ):
    27
  • 吸着力(範囲選択)(N):
    ~10.0
  • 吸着力(数値指定)(N):
    5.88
  • 内径(φ):
    17
  • 厚み(mm):
    3
  • 材質詳細:
    異方性フェライト
  • 表面処理:
  • 特記事項:
    磁力方向:面方向

型番

FR073 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

等方性フェライト磁石/リング型の製品イメージ

等方性フェライト磁石/リング型の製品イメージ

 

製品の特長

磁気特性

二六製作所標準品 上段:SI単位/下段:CGS単位
材質名残留磁束密度Br保磁力bHc保磁力iHc最大エネルギー積(BH)max
TkA/mkA/mkJ/m3
kGkOekOeMGOe
等方性フェライト0.200~0.235125.00~160.00210.00~280.006.5~9.5
2.000~2.3501.57~2.012.64~3.520.8~1.2

物理特性

材質名温度係数(Br)密度キュリー温度ヴィッカーズ硬度使用温度
%/℃g/cm3HV
等方性フェライト-0.18~-0.194.6~5.0450400~700300
  • ※ 上表の数値は代表値であり、品質保証値ではありません
  • ※ 丸型における厚み(t)/直径(D)の寸法比が0.7の場合

製作可能サイズ

外径3~225mm/内径1~120mm/厚み0.5~22mm

  • ※ 数値の組合せにより、製作可能サイズは変動する場合があります。

製作に関して

径方向着磁、片面多極着磁、各種表面処理等も可能。
タップ加工(ネジ切り)、複雑な段付加工、テーパ加工、スパイラル着磁等は困難。

  • ※ 数量がまとまりますと安価ですが、製作には金型が必要となりますので試作品への対応は難しくなります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR073

10

1パック

3個入り

312( 343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最もコストパフォーマンスに優れた錆に強い磁石です。

【特長】
・耐食性に優れています。
・保磁力が大きいので減磁しにくく安定した磁気特性があります。
・機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
【用途】
・モーター鉄粉除去/センサー/スピーカー/健康器具などに利用可能です。

カタログ

 

FR073で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング型等方性フェライト磁石の型番FR073のページです。
型番FR073に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リング型等方性フェライト磁石

リング型等方性フェライト磁石

    丸型等方性フェライト磁石

    丸型等方性フェライト磁石

      リング型 異方性/等方性フェライト磁石

      リング型 異方性/等方性フェライト磁石

        リング型 フェライト磁石

        リング型 フェライト磁石

          丸型 異方性/等方性フェライト磁石

          丸型 異方性/等方性フェライト磁石

            リング型サマリウムコバルト磁石

            リング型サマリウムコバルト磁石

              リング型 サマコバ磁石

              リング型 サマコバ磁石

                丸型サマリウムコバルト磁石

                丸型サマリウムコバルト磁石

                  ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

                  ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

                    円柱型 フェライト磁石

                    円柱型 フェライト磁石

                      ネオジム磁石 NdFeB リング

                      ネオジム磁石 NdFeB リング

                        ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

                        ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

                          アルニコ磁石 リング型

                          アルニコ磁石 リング型

                            メーカー 二六製作所 二六製作所 二六製作所 ネオマグ 二六製作所 二六製作所 ネオマグ 二六製作所 マグファイン ネオマグ マグファイン マグファイン 二六製作所
                            通常価格 312円 140円 137円 2,135円 133円 1,048円 3,388円 111円 26,641円 950円 4,533円 5,557円 4,829円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            形状 リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) フェライト磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 コバルト磁石 - コバルト磁石 ネオジム磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 アルニコ磁石
                            外径(φ) 27 - - - - - - - - - - - -
                            吸着力(範囲選択)(N) ~10.0 ~10.0 - - - - - - - - - - -
                            吸着力(数値指定)(N) 5.88 - - - - - - - - - - - -

                            リング型等方性フェライト磁石のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            シリンダー改造用
                            評価 1.0満足度:1.02018/09/19
                            FR024で注文したらまったく違う物が届きました。
                            問い合わせたら、注文したものはすでに廃番になっており
                            FR024の型番は届いた物にあてがわれてるそうです
                            交換返品はできませんと・・・
                            ホームページを見て注文したんですが、もはや詐欺じゃないですか?
                            型番を変更するならネットカタログもすぐに改修してください。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は弊社ご案内に不備があり大変申し訳ございませんでした。FR024の型式は二六製作所ブランドとネオマグブランドがあり、二六製作所はリング型、ネオマグは円柱型となります。ネオマグブランドで発注がされてしまい、円柱型の商品が発送されてしまいました。二六製作所の商品はカタログ上も廃止にしております。繰り返しとなりますが、この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。今後とも忌憚ないご意見・ご要望お寄せ頂けますと幸いです。

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フェライト磁石の長所と短所を教えて下さい。
                            A
                            ■長所
                            原料の酸化鉄が安価で価格的に問題がないことです。また、耐食性に優れています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が大きいので減磁しにくく大変安定しています。
                            ■短所
                            機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。また、数量がまとまりますと安価ですが、製作には金型が必要となりますので試作品への対応は難しくなります。(角型はカットでの製作が可能です)
                            Q 異方性と等方性の違いを教えて下さい。
                            A
                            磁石には異方性・等方性と呼ばれる性質があり、製造方法の違いによって決定します。
                            まず、フェライト磁石は粉末状の磁性材料を圧縮成型して作られます。この圧縮成型時に磁場を与えながら製作された磁石が異方性磁石、磁場を与えず成型のみで製作された磁石が等方性磁石です。
                            磁石には元々、磁化容易軸という磁化されやすい方向があります。磁場中で成型された異方性磁石は、外部からの磁界によって磁化容易軸が揃っている為、着磁は一方向のみ可能となり等方性磁石に比べて強い磁力を持つ磁石となります。
                            等方性磁石は異方性磁石に比べて磁力は劣りますが、磁化容易軸がランダムな方向に向いている為、どの方向からも同じ強さで着磁することができます。
                            代表的な例として、異方性磁石には希土類磁石・異方性フェライト磁石・異方性フェライトラバー磁石、等方性磁石にはプラスチック磁石・等方性フェライト磁石・等方性フェライトラバー磁石等があります。

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました