(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型サマリウムコバルト磁石【1~10個入り】

丸型サマリウムコバルト磁石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
111円 ~ 8,372円
税込価格
122円 ~ 9,209円

高磁気エネルギーを持つ高温環境下での使用が可能な希土類磁石です。【特長】・円形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定115件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

サマリウムコバルト磁石 丸型の製品イメージ
  • サマコバ磁石はサマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品。
  • ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性。

磁気特性

材質名残留磁束密度
Br
保磁力
bHc
保磁力
iHc
最大エネルギー積
(BH)max
TkA/mkA/mkJ/m3
kGkOekOeMGOe
1-5系
YK-20
≧0.89≧637.0≧1194.0143.0~175.0
2-17系
YKK-20
≧0.85≧557.0≧716.0143.0~175.0
2-17系
YKR-22
≧0.92≧620.0≧796.0159.0~191.0
2-17系
YKK-23
≧0.97≧557.0≧716.0175.0~199.0
2-17系
YKG-24
≧0.95≧676.0≧1432.0175.0~199.0
2-17系
YKS-240
≧0.98≧636.0≧1432.0175.0~207.0
2-17系
YKS-26A
≧1.00≧676.0≧1194.0191.0~223.0
2-17系
YKG-28
≧1.02≧748.0≧1194.0205.0~231.0
2-17系
YKS-280
≧1.03≧716.0≧1432.0207.0~239.0
2-17系
YKG-30
≧1.07≧733.0≧1194.0220.0~247.0
2-17系
YKK-30
≧1.09≧557.0≧716.0215.0~247.0
2-17系
YKS-300
≧1.10≧438.0≧454.0223.0~255.0
  • ※ 数値は代表値であり、品質保証値ではありません。

物理特性

材質名温度係数(Br)密度キュリー温度ヴィッカーズ硬度使用温度
%/℃g/cm3HV
1-5系
YK-20
-0.0508.3750470250
2-17系
YKK-20
-0.0308.2820550250
2-17系
YKR-22
-0.0308.4800550300
2-17系
YKK-23
-0.0308.2820550250
2-17系
YKG-24
-0.0308.4800550300
2-17系
YKS-240
-0.0408.3750550300
2-17系
YKS-26A
-0.0408.3750550300
2-17系
YKG-28
-0.0308.4800550300
2-17系
YKS-280
-0.0408.3750550300
2-17系
YKG-30
-0.0308.4800550300
2-17系
YKK-30
-0.0308.2820550250
2-17系
YKS-300
-0.0408.3750550300
  • ※ 数値は代表値であり、品質保証値ではありません。
  • ※ 丸型における厚み(t)/直径(D)の寸法比が0.7の場合
KE062の製品イメージ

KE062の製品イメージ

KE062 サマコバ φ11(直径11mm)×1.5mm(YKS240)

  • 厚み方向着磁 長さ150mT 幅0.80kg
  • 重量 1.18g
KE113の製品イメージ

KE113の製品イメージ

KE113 サマコバ φ1(直径1mm)×2mm(YKG28):Niメッキ

  • 厚み方向着磁 長さ130mT 幅0.01kg
  • 重量 0.01g

商品特長詳細

着磁方向:厚み方向着磁

着磁方向:径方向着磁(KE023のみ)

注意禁止事項

  • 磁石同士や磁石と工具鉄片等が吸着した場合、指を挟まれて怪我をする恐れがあります。
  • 磁石を誤って吸着させた場合、一方の磁石を固定し他方を横にずらします。この方法で比較的容易に取外すことができます。
    この際、工具類を使用すると磁石の割れ欠けが生じる可能性があります。
  • 磁石は一般的に割れやすくネオジム磁石は破損面より腐食が進行します。
    また、この破片でケガをする恐れがあります。
  • 子供の手の届くところに磁石を置かないで下さい。磁石を誤飲した場合、直ちに医師に連絡して下さい。
  • 金属アレルギー体質の方が磁石に触れた場合、かゆみや赤みが生じる恐れがあります。
    このような症状が現れた場合、磁石に触れないで下さい。
  • 磁石が直接水に触れると成分が溶け出す場合もあります。このような水は絶対に飲まないで下さい。
  • 磁石をクレジットカードキャッシュカード等に近付けると使用できなくなる恐れがあります。
  • 磁石をパソコンスマートフォン時計等の精密機器に近付けると故障の原因になる恐れがあります。
  • 磁石を心臓ペースメーカー等の電子医療機器に近付けると正常な作動を損なう恐れがあります。
  • 磁石を使用できる温度範囲外で使用すると減磁する恐れがあります。
  • 磁石に強い衝撃を与えたり、加工を行うと減磁する恐れがあります。
  • 厚み2ミリ以上のラバー磁石を過度に折曲げると割れが生じる恐れがあります。

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
厚み(mm)
材質詳細
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
~10.0
1.078
1.5
YK-20s
10

1パック

3個入り

276( 304円 )

3日目

4
~10.0
3.136
4
YK-20
10

1パック

3個入り

538( 592円 )

4日目

6
~10.0
4.508
3
YK-20s
10

1パック

3個入り

566( 623円 )

3日目

20
20.1~30.0
20.874
3
YKG-24
10

1パック

3個入り

2,599( 2,859円 )

4日目

4
~10.0
1.96
2
YK-20
10

1パック

3個入り

446( 491円 )

3日目

6
~10.0
2.352
1
YKG-28
10

1パック

3個入り

428( 471円 )

4日目

3
~10.0
1.372
2
YK-20
10

1パック

3個入り

348( 383円 )

3日目

5
~10.0
3.626
3
YK-20
10

1パック

3個入り

641( 705円 )

3日目

5
~10.0
4.9
5
YK-20
N極赤印
10

1パック

3個入り

707( 778円 )

3日目

5
~10.0
4.41
4
YK-20s
N極赤印
10

1パック

3個入り

603( 663円 )

5日目

8
~10.0
6.566
3
YKG-24
N極赤印
10

1パック

3個入り

733( 806円 )

3日目

1.8
~10.0
0.686
3
YK-20
10

1パック

3個入り

449( 494円 )

4日目

6
~10.0
6.566
5
YK-20s
N極赤印
10

1パック

3個入り

742( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10.1~20.0
18.914
5
YK-20s
N極赤印
10

1パック

3個入り

1,834( 2,017円 )

3日目

3
~10.0
1.764
3
YK-20s
10

1パック

3個入り

455( 501円 )

3日目

1.5
~10.0
0.49
5
YK-20
10

1パック

3個入り

465( 512円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
~10.0
0.784
2
YK-20s
10

1パック

3個入り

352( 387円 )

3日目

2
~10.0
1.666
9
YKK-30
10

1パック

3個入り

1,011( 1,112円 )

4日目

2.5
~10.0
1.666
5
YKG-24
10

1パック

3個入り

629( 692円 )

3日目

3
~10.0
0.882
1
YKG-24
10

1パック

3個入り

276( 304円 )

3日目

3
~10.0
2.156
4
YKG-24
N極黒印
10

1パック

3個入り

647( 712円 )

3日目

3
~10.0
2.254
5
YKK-23
N極赤印
10

1パック

3個入り

790( 869円 )

3日目

3
~10.0
2.45
9
YKG-24
10

1パック

3個入り

909( 1,000円 )

3日目

3.5
~10.0
3.822
6
YKK-30
10

1パック

3個入り

648( 713円 )

3日目

4
~10.0
0.98
0.8
YKK-23
10

1パック

3個入り

369( 406円 )

3日目

4
~10.0
1.078
0.9
YKG-24
N極黒印
10

1パック

3個入り

616( 678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
~10.0
3.43
3.5
YKG-24
10

1パック

3個入り

699( 769円 )

4日目

4
~10.0
3.822
5
YKG-23
N極赤印
10

1パック

3個入り

765( 842円 )

3日目

5
~10.0
1.666
1
YKG-24
10

1パック

3個入り

453( 498円 )

6日目

5
~10.0
2.744
2
YKK-23
10

1パック

3個入り

491( 540円 )

3日目

5
~10.0
6.664
10
YKK-23
10

1パック

3個入り

1,157( 1,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
~10.0
5.978
13
YKK-20
10

1パック

3個入り

1,580( 1,738円 )

3日目

5.9
~10.0
7.056
3.5
YKK-30
10

1パック

3個入り

741( 815円 )

3日目

6
~10.0
3.43
2
YKG-24
10

1パック

3個入り

441( 485円 )

3日目

6
~10.0
6.566
4
YKG-24
10

1パック

3個入り

581( 639円 )

3日目

6
~10.0
8.428
6
YKK-23
10

1パック

3個入り

790( 869円 )

3日目

6
~10.0
8.918
8
YKG-24
10

1パック

3個入り

1,113( 1,224円 )

3日目

6
~10.0
9.31
9.5
YKG-24
S極赤印
10

1パック

3個入り

1,596( 1,756円 )

3日目

7
10.1~20.0
11.662
8
YKG-24
10

1パック

3個入り

1,545( 1,700円 )

7日目

8
~10.0
4.998
2
YKG-24
10

1パック

3個入り

638( 702円 )

3日目

8
~10.0
7.644
2.8
YKK-30
10

1パック

3個入り

694( 763円 )

3日目

8
10.1~20.0
11.172
5
YKG-24
10

1パック

3個入り

911( 1,002円 )

3日目

8
10.1~20.0
14.602
8
YKS-240
10

1パック

3個入り

1,688( 1,857円 )

3日目

9
~10.0
7.644
3
YKK-23
10

1パック

3個入り

697( 767円 )

3日目

9.5
~10.0
4.802
1.5
YKK-23
10

1パック

3個入り

603( 663円 )

3日目

9.5
~10.0
6.272
2
YKG-24
10

1パック

3個入り

637( 701円 )

3日目

10
~10.0
6.664
2
YKG-24
10

1パック

3個入り

648( 713円 )

3日目

10
~10.0
9.016
3
YKG-24
10

1パック

3個入り

786( 865円 )

3日目

10
~10.0
9.8
3.5
YKK-23
10

1パック

3個入り

835( 919円 )

3日目

10
10.1~20.0
16.954
6
YKK-23
10

1パック

3個入り

1,507( 1,658円 )

3日目

11
~10.0
5.684
1.5
YKS-240
10

1パック

3個入り

648( 713円 )

3日目

12
10.1~20.0
11.466
3
YKS-240
10

1パック

3個入り

875( 963円 )

3日目

12.5
~10.0
6.468
1.5
YKK-23
10

1パック

3個入り

842( 926円 )

3日目

13.5
30.1~40.0
35.966
10
YKS-240
10

1パック

3個入り

2,669( 2,936円 )

3日目

15
50.1~60.0
50.666
10
YKG-30
10

1パック

3個入り

2,884( 3,172円 )

4日目

15.5
10.1~20.0
19.306
3.9
YKS-240
10

1パック

3個入り

1,800( 1,980円 )

3日目

17.5
20.1~30.0
23.618
3.5
YKS-280
10

1パック

3個入り

2,783( 3,061円 )

3日目

20
30.1~40.0
32.144
5
YKG-24
10

1パック

3個入り

3,250( 3,575円 )

3日目

25
70.1~80.0
77.714
9
YKG-30
10

1個

3,477( 3,825円 )

3日目

4
~10.0
1.862
1.7
YKG-24
-

1パック

3個入り

770( 847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高磁気エネルギーを持つ高温環境下での使用が可能な希土類磁石です。
【特長】
・円形タイプのマグネットです
・ネオジム磁石に次ぐ高い磁気特性があります
・高温での使用に向いている優れた温度特性があります
・錆びにくい為、通常は表面処理が不要です
・他の磁石に比べて高価です
・機械的強度が低く、割れたり欠けたりしやすいです
【用途】
・センサー用、通信機器用、モーター用、鉄粉除去用など幅広く利用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型サマリウムコバルト磁石

丸型サマリウムコバルト磁石

    リング型サマリウムコバルト磁石

    リング型サマリウムコバルト磁石

      丸型ネオジム磁石

      丸型ネオジム磁石

        リング型ネオジム磁石 NRシリーズ

        リング型ネオジム磁石 NRシリーズ

          ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ

          ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ

            サマリウムコバルト磁石 丸型

            サマリウムコバルト磁石 丸型

              丸型 異方性/等方性フェライト磁石

              丸型 異方性/等方性フェライト磁石

                アルニコ磁石 丸型

                アルニコ磁石 丸型

                  丸型等方性フェライト磁石

                  丸型等方性フェライト磁石

                    サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ

                    サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ

                      円柱型 サマコバ磁石

                      円柱型 サマコバ磁石

                        サマリウムコバルト磁石 リング型

                        サマリウムコバルト磁石 リング型

                          C型 サマコバ磁石

                          C型 サマコバ磁石

                            メーカー 二六製作所 二六製作所 二六製作所 二六製作所 二六製作所 マグファイン 二六製作所 二六製作所 二六製作所 マグナ ネオマグ マグファイン ネオマグ
                            通常価格 111円 1,048円 196円 409円 445円 3,948円 133円 860円 140円 421円 1,180円 8,848円 5,966円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目  
                            形状 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし アーク型
                            マグネット種類(材質) コバルト磁石 コバルト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 コバルト磁石 フェライト磁石 アルニコ磁石 フェライト磁石 サマリウムコバルト磁石 - コバルト磁石 -

                            丸型サマリウムコバルト磁石のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            製品用
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/29
                            マグネットの吸着力も良く、くっ付くのが魅力です。また、部品自体が細かく、失くしやすい物なので、3個入りは助かります。
                            今後も注文していきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具用に購入
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                            塗装治具部品としてサマリユムコバルト磁石を購入しました。
                            破損しやすいのでメッキ処理品が、使い勝手が、よいと思います。
                            但し、ネオジム磁石より種類が、少ないのが、欠点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PCB基板押え
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            SMD実装後のリフロ時(約250℃)に反りを防止するため本マグネットを使用。
                            6ヶ月経過したが、磁力測定機の値においても磁力Downが認められないのでGood。
                            但し、衝撃に弱いので溶接で蓋をするか、樹脂で固定する必要あり。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サマコバ磁石の長所と短所を教えて下さい。
                            A
                            ■長所
                            ネオジム磁石に次ぐ高い磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用に比較的向いています。また、錆びにくい為、通常は表面処理の必要がありません。機械加工による用途に合せた形状の製作が可能です。
                            ■短所
                            現在、原料産出国の国内状況が不安定で産出量が少なく、他の磁石に比べて高価になります。機械的強度が低く、割れたり欠けたりしやすい欠点があります。
                            Q 希土類磁石はどうして強力なのか教えて下さい。
                            A
                            これは、希土類元素の持つ強力な磁気異方性の性質を生かしているからです。
                            磁石研究に携わる者が最も心血を注ぎ込むのは、保磁力をいかにして大きくするかということです。特に希土類磁石は、磁石を構成する希土類と3d遷移元素の化合物が一軸結晶磁気異方性という性質を有することに起因します。
                            これは原子の磁気モーメントが、結晶中の特定方向に強く束縛される結果、それ以外の向きに結晶が磁化しにくくなる性質をいいます。磁気モーメントの向きが一方向に固定されるのですから、それを反転させようとすれば非常に大きな磁界が必要となります。つまり保磁力が大きいということです。
                            サマコバ磁石は、ネオジム磁石に次ぐ高い磁気エネルギーを有し、温度特性に優れています。主にサマリウムとコバルトで構成されており、強磁性体のコバルトにサマリウムが結合することで高い磁気エネルギーと磁気異方性が出現し、高い保磁力も得られます。
                            当初はサマリウム1に対してコバルト5の割合で製作される1-5系が主流でしたが、コバルトの一部を高保磁力化用の銅や、磁気エネルギー向上用の鉄等に置換する改良が行われ、より高特性のサマリウム2に対してコバルト17の割合で製造される2-17系が主流となり現在に至っています。

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました