(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フレーム 40×40

フレーム 40×40 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
安全カバー40 フレーム40×40 材質/表面処理:A6N01S-T5 アルマイト 単位質量(㎏/m):1.7

フレーム 40×40のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    特殊形状の架台を製作する時
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレーム 40×40

フレーム 40×40

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

            中・重構造用フレーム 44Eフレーム

            中・重構造用フレーム 44Eフレーム

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                中・重構造用フレーム 44L型

                中・重構造用フレーム 44L型

                  中・重構造用フレーム 44M型

                  中・重構造用フレーム 44M型

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

                          中・重構造用フレーム 40Aフレーム

                          中・重構造用フレーム 40Aフレーム

                            メーカー 鍋清 SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   4日目~   4日目~   5日目~   5日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   5日目   2日目~   5日目~   4日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 30 60 30 45 40 20 40 40 30 35 40 40
                            フレームサイズ 40×40 30×50 60×60 30×60 45×45 40×40 20×20 40×40 40×40 30×30 35×70 40×40 40×54.7
                            フレーム形状 正方形 - - - - 正方形 - 正方形 正方形 - - - C面付き
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝
                            表面処理 白アルマイト アルマイト アルマイト - - 白アルマイト - 白アルマイト - アルマイト アルマイト - 白アルマイト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。