(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エンドキャップ(30シリーズ用)
  • 数量スライド割引

エンドキャップ(30シリーズ用) (レビュー)

通常価格(税別)
246円
税込価格
271円
通常出荷日
3日目
【特長】材質がポリプロピレンの30シリーズのエンドキャップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は集合画像となっています。詳細については商品情報をご参照下さい。

エンドキャップ(30シリーズ用)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームのカバー・ケガ防止
    評価 5.0満足度:5.02023/01/29
    アルミフレームの切断面をむき出しにしておくのは危険なので、カバーとして装着しています。鋭利なので切ったことがあるのですが、カバーを付けてからは安心して作業できるようになりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製作物のフレームに使用
    評価 5.0満足度:5.02022/09/18
    製作物を載せる台のフレームに使用しました。色はシンプルですが、製作物にちょうど合う商品だったので、選択して良かったです。機会があればまた購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ALフレームのエンドキャップ
    評価 3.0満足度:3.02019/10/31
    ALフレームのエンドキャップの定番です。
    他社フレームと互換性があるのかは分かりませんが、鍋清フレームを使う時は同メーカーのキャップを使用するようにしています。
    取付もゴムハンマー等で叩いてやるだけで良いので簡単取付できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームエンドの保護用
    評価 5.0満足度:5.02018/09/30
    規格品で、オプション含めてシリーズをうまく使えば安価に作りたいものが実現できるので、アルミフレームはよく使います。エンドは事故ないように保護しておきたいのでキャップはとりつけておきたいところです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台
    評価 5.0満足度:5.02018/08/07
    色が黒しか見たことが無いので他の色があるか分からないですが。
    色が選べると識別や安全の表示が出来るので赤や黒/黄のトラ模様などがあればと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドキャップ(30シリーズ用)

エンドキャップ(30シリーズ用)

    エンドキャップ(40シリーズ用)

    エンドキャップ(40シリーズ用)

      エンドキャップ(20シリーズ用)

      エンドキャップ(20シリーズ用)

        エンドキャップ

        エンドキャップ

          エンドキャップ66C用

          エンドキャップ66C用

            フレームキャップ9090

            フレームキャップ9090

              フレームキャップ30・DE30

              フレームキャップ30・DE30

                フレームキャップ2525

                フレームキャップ2525

                  エンドキャップ(安全柵用)

                  エンドキャップ(安全柵用)

                    フレームキャップ3090

                    フレームキャップ3090

                      フレームキャップ35・35

                      フレームキャップ35・35

                        フレームキャップ4080

                        フレームキャップ4080

                          フレームキャップ4590

                          フレームキャップ4590

                            メーカー 鍋清 鍋清 鍋清 ヤマト レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS 鍋清 SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 246円 251円 210円 218円 309円 417円 248円 221円 344円 272円 260円 446円 299円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 正方形 正方形 - L形状 正方形 角度つき 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形
                            フレームサイズ 30×30 40×40 20×20 - 60×60 9090 30DE30 25×25 36×50 3090 3535 4080 4590
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂(PPS) ナイロン6 ポリアミド ポリアミド ポリアミド 樹脂 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。