(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレーム 20×20

フレーム 20×20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

鍋清 アルミフレーム 20mm×20mm 溝幅6mmのアルミフレーム

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

フレーム 20×20 外形図

製品仕様

品名フレーム20×20
型番NFS2020
材質 表面処理A6N01S-T5 アルマイト
断面2次モーメント(×104mm4Ix0.73
Iy0.73
断面係数(×103mm3Zx0.73
Zy0.73
単位質量(kg/m)0.48

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFS2020-[50-4000/1]

50 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鍋清 アルミフレーム 20mm×20mm 溝幅6mmのアルミフレーム

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレーム 20×20

フレーム 20×20

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

          アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

          アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

              中・重構造用フレーム 44Rフレーム

              中・重構造用フレーム 44Rフレーム

                軽・中構造用フレーム 205フレーム

                軽・中構造用フレーム 205フレーム

                  Line5 ストラットプロファイル 40X20 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                  Line5 ストラットプロファイル 40X20 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

                      中・重構造用フレーム 34Kフレーム

                      中・重構造用フレーム 34Kフレーム

                        アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

                        アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

                          Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                          Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                            メーカー 鍋清 SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   3日目~   4日目~   2日目~   5日目   5日目   4日目   4日目   3日目~   5日目   4日目   5日目   3日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 50 30 20 40 40 20 20 30 30 20 20
                            フレームサイズ 20×20 20×40 50×50 30×30 - - 40×40 20×25 40×20 - 30×40 - 20×20
                            フレーム形状 正方形 - - - - - 正方形 長方形 長方形 - 長方形 - 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - - 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×0列溝 - 1列溝×1列溝 - 1列溝×0列溝
                            表面処理 白アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト アルマイト - アルマイト 白アルマイト

                            フレーム 20×20のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            装置の架台用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の架台用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました