(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングル連結・固定ステー

アングル連結・固定ステー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
601円 ~ 727円
税込価格
661円 ~ 800円

鍋清 板金ブラケット アングル連結・固定ステー【材質】・SPCC・SUS304

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

NSRA20

NSKA20

NSKA30

アングル連結・固定ステー NSRA20外形図
アングル連結・固定ステー NSKA20外形図
アングル連結・固定ステー NSKA30外形図

製品仕様

型番品名材質 表面処理
NSRA20アングル連続ステーSPCC ユニクロ(三価)
NSKA20アングル固定ステーSPCC ユニクロ(三価)
NSKA30アングル固定ステーSUS304

型番リスト

型番
材質
穴形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
丸穴Φ6

1個

601( 661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
長穴

1個

727( 800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鍋清 板金ブラケット アングル連結・固定ステー【材質】・SPCC・SUS304

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングル連結・固定ステー

アングル連結・固定ステー

    ストレート連結ステー

    ストレート連結ステー

      スチールブラケット

      スチールブラケット

        6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

        6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

          6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

          6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

            6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

            6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

              プレートブラケットL

              プレートブラケットL

                6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

                6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

                  6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                  6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                    8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

                    8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

                      M6シリーズ クロスブラケット

                      M6シリーズ クロスブラケット

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                          プレートブラケットS

                          プレートブラケットS

                            メーカー 鍋清 鍋清 ヤマト ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS
                            通常価格 601円 519円 255円 701円 189円 78円 399円 112円 177円 156円 318円 189円 156円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 曲げタイプ 角タイプ - コーナータイプ Lタイプ 角タイプ - 曲げタイプ T型・十字型 曲げタイプ 曲げタイプ Lタイプ -

                            アングル連結・固定ステーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            治具の固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/17
                            治具の固定に使っています。しっかりした造りのためアングルとして役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの固定に
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/30
                            アルミフレームの固定用にNSKA30を購入しました。固定先の穴の位置が決まっていて、それに対応できるブラケットが無くて困っていました。方々調べた結果、長穴付きの本品に辿り着いて無事に固定できて助かりました。他のブラケットのように厚みがあって剛性があるとさらによかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました