(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングピン(ストレート) 大陽ステンレススプリング製【2,000個入り】

スプリングピン(ストレート) 大陽ステンレススプリング製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,216円
税込単価
11,238円

連結や位置決め、ねじの回り止めなどの目的に使用するスプリングピン。【特長】・数...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

SPRINGPINST-SUS-2.5-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スプリングピン(ストレート) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

商品外観

スプリングピン(ストレート) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

ドアノブのヒンジへの使用例。

スプリングピン(ストレート) 太陽ステンレススプリング製:関連画像

外形図

※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)

 

(単位:mm)

 

呼び径 1.2 1.5 2 2.5 10
スプリングピン 外径
D
最大 1.4 1.7 2.25 2.75 10.6
最小 1.3 1.6 2.15 2.65 10.3
t(参考) 0.25 0.3 0.4 0.5 2
二重せん断荷重 kN 1.02 1.55 2.76 4.31 68.94
適用する穴 (参考) 1.2 1.5 2 2.5 10
許容差 +0.08
0
+0.09
0
+0.15
0

型番リスト

型番
材質
呼び径
長さ
サンコーコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPRINGPINST-SUS-2.5-10

[ステンレス] ステンレス
2.5
10
G0020400_0025010000
10

1パック

2,000個入り

10,216( 11,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連結や位置決め、ねじの回り止めなどの目的に使用するスプリングピン。
【特長】
・数種類の打ち込むピンの総称。
・2個以上の部品に棒状又はロール状の形状をした商品を精度のある穴に差し込む。
・ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用。
・ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことが可能。
・動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をおすすめ。
・両端面は絞り加工を行いからみにくく仕上げた。
【用途】
・波形に比較し、せん断強度が2~3%高く動的荷重、衝撃荷重が加わる箇所に適している。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

SPRINGPINST-SUS-2.5-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングピン(ストレート) 大陽ステンレススプリング製の型番SPRINGPINST-SUS-2.5-10のページです。
型番SPRINGPINST-SUS-2.5-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングピン(ストレート) 大陽ステンレススプリング製

スプリングピン(ストレート) 大陽ステンレススプリング製

    スプリングピン(波形) 大陽ステンレススプリング製

    スプリングピン(波形) 大陽ステンレススプリング製

      スプリングピン(ステンレス波形・軽荷重用) 大陽ステンレススプリング製

      スプリングピン(ステンレス波形・軽荷重用) 大陽ステンレススプリング製

        スプリングピン 波形 一般用

        スプリングピン 波形 一般用

          (焼入れ)平行ピンA種m6

          (焼入れ)平行ピンA種m6

            スプリングピン ストレート形 一般用

            スプリングピン ストレート形 一般用

              内ねじ付ダウエルピンTPMDP

              内ねじ付ダウエルピンTPMDP

                ロールピン

                ロールピン

                  溝付きピン B形

                  溝付きピン B形

                    溝付きピン E形

                    溝付きピン E形

                      平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製

                      平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製

                        内ねじ付ダウエルピンTMMDP

                        内ねじ付ダウエルピンTMMDP

                          スプリングピン(一般用)

                          スプリングピン(一般用)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO 大陽ステンレススプリング SUNCO 大陽ステンレススプリング 姫野精工所 トラスコ中山 大喜多 大喜多 SUNCO 姫野精工所 オチアイ
                            通常価格 10,216円 9,229円 31円 2円 36円 3円 117円 521円 24円 24円 53円 112円 10円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スプリングピン スプリングピン スプリングピン スプリングピン 平行ピン スプリングピン 平行ピン スプリングピン テーパーピン 公差違いピン 平行ピン 平行ピン スプリングピン
                            末端形状 両端テーパ/面取 両端テーパ/面取 両端テーパ/面取 両端テーパ/面取 片側テーパ+球状 両端テーパ/面取 片側テーパ/面取 両端テーパ/面取 - - 両端テーパ/面取 片側テーパ/面取 標準
                            販売単位 箱・パック 箱・パック - - - - - - - - バラ(1個から購入可能) - -

                            スプリングピン(ストレート) 大陽ステンレススプリング製のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            回り止め
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/26
                            大量に、お得に仕入れることができたので満足しています。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何がありますか?
                            A
                            鉄とステンレスがございます。

                            ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました