(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ナット1種-ステンレス・パック販売-【10個入り】

六角ナット1種-ステンレス・パック販売-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
650円 ~ 780円
税込価格
715円 ~ 858円

小箱では多すぎるという声に対し、10個入パックを追加!【仕様】材質 ステンレス...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1パック

10個入り

650( 715円 )

3日目

16
10

1パック

10個入り

780( 858円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小箱では多すぎるという声に対し、10個入パックを追加!

【仕様】
材質 ステンレス。
表面処理 なし。
ねじ山の種類 メートル並目。
販売単位 10個入パック。

商品情報

外形図

六角ナット1種-ステンレス・パック販売- 外形図

製品仕様

  • 材質:鉄、SCM、S45C、ステンレス、SUS316L、黄銅、チタン、アルミ
  • 表面処理:生地、生地(黒色)、ユニクロ、クロメート、三価クロメート、三価ブラック、ドブ、ニッケル

規格表

サイズ材質表面処理P(ピッチ)ms
M2ステンレス生地0.41.64
M2.3ステンレス生地0.41.84.5
M2.5ステンレス生地0.4525
M2.6ステンレス生地0.4525
M3ステンレス生地0.52.45.5
M3.5ステンレス生地0.62.86
M4ステンレス生地0.73.27
M4.5ステンレス生地0.753.68
M5ステンレス生地0.848
M6ステンレス生地1510
M8ステンレス生地1.256.513
M10ステンレス生地1.5817
M12ステンレス生地1.751019
M14ステンレス生地21122
M16ステンレス生地21324
M18ステンレス生地2.51527
M20ステンレス生地2.51630
M22ステンレス生地2.51832
M24ステンレス生地31936
M27ステンレス生地32241
M30ステンレス生地3.52446
M33ステンレス生地3.52650
M36ステンレス生地42955
M39ステンレス生地43160
M42ステンレス生地4.53465
M45ステンレス生地4.53670
M48ステンレス生地53875
M52ステンレス生地54280
M56ステンレス生地5.54585
M60ステンレス生地5.54890
M64ステンレス生地65195
M72ステンレス生地---

商品特長詳細

六角形状をしており、スパナなどで雄ねじと組み合わせて締結や固定に使用します。
片側のみ面取りされた物が1種となります。一般的にナットといえば、このタイプになります。
ホーマーナットや切削ナットがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角ナット1種-ステンレス・パック販売-

六角ナット1種-ステンレス・パック販売-

    六角ナット 1種 オーバータップ

    六角ナット 1種 オーバータップ

      (低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削

      (低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削

        ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)

        ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)

          六角ナット 1種 ウィット・切削

          六角ナット 1種 ウィット・切削

            S45C(A) 六角ナット 1種

            S45C(A) 六角ナット 1種

              六角ナット 2種 ウィット

              六角ナット 2種 ウィット

                ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

                ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

                  メーカー SZU-I SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                  通常価格 650円 206円 266円 324円 209円 350円 365円 448円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  材質 ステンレス スチール 黄銅 黄銅 - S45C - ステンレス
                  表面処理(詳細) なし 生地 - - なし なし - なし
                  表面処理 なし 生地 - - なし なし - なし
                  ねじ山の種類 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 ウィット並目 メートル並目 ウィット並目 メートル細目(左)
                  販売単位 箱・パック バラ(1個から購入可能) - - - - - バラ(1個から購入可能)

                  六角ナット1種-ステンレス・パック販売-のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 43件のレビュー
                  ネジの締結に
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/02
                  小ロットだと普通に購入するより、安く買える。

                  取り扱いナット種類も豊富で、納期も早く助かってます。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ボルトによる固定
                  評価 4.0満足度:4.02022/08/24
                  ナットで一番よく使うのは1種ナットだが、ステンレスナットのばら売りは高く、パック売りは多すぎる。間を取って小袋入りの本品は手ごろな数量で一個当たり単価が安く買えて、小袋入りなので余りの収納もしやすく、とても重宝している。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  クローラー駆動移動ロボットベース
                  評価 4.0満足度:4.02021/06/30
                  大量に使用する部位で、かつステンレス材が条件だったので価格面で厳しいかと考えていましたが、パック販売を利用することで満足する価格で調達ができました。今後もパック販売の対象を増えしていただけると助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  設備装置
                  評価 4.0満足度:4.02021/04/05
                  在庫がなく注文したらすぐに届きました。
                  次回もおねがいします 

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ナットの在庫に
                  評価 5.0満足度:5.02021/01/15
                  ナットを在庫するために少数で購入できるのでこちらを購入しました。
                  安価で大変助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました