(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-【60~1,000個入り】

お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,400円 ~ 5,770円  特別価格 
税込価格
2,640円 ~ 6,347円  特別価格 

『お買い得六角ボルト』は、調達方法を最適化することでコストダウン(1本4.54...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、六角ボルト-単品・小箱-になります。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
15
0.7
全ねじ
10

1パック

1,000個入り

5,370円

3,222

( 3,544円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
0.8
全ねじ
10

1パック

1,000個入り

5,770円

3,462

( 3,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
60
1.5
半ねじ
10

1パック

70個入り

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
65
1.5
半ねじ
10

1パック

60個入り

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

『お買い得六角ボルト』は、調達方法を最適化することでコストダウン(1本4.54円~)を実現した。
こちらの六角ボルトでコストダウンできると大好評。
【仕様】
全ねじ。
材質;ステンレス。
表面処理:なし。
ねじ山の種類:メートル並目。
強度区分:A2-50。
販売単位:小箱。
【取り扱いサイズ】
M4→長さ8mm、10mm、15mm、25mm。
M5→長さ8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、30mm。
M6→長さ10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、45mm。
M8→長さ12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、55mm、65mm、70mm。
M10→長さ15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、90mm。
M12→長さ25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、100mm。

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、六角ボルト-単品・小箱-になります。

商品情報

外形図

全ねじ
お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売 外形図01
半ねじ
お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売 外形図02

製品仕様

鉄材は主に『4.8』『8.8』『10.9』『12.9』の各強度区分のボルトが一般的です。 
10.9強度以下のボルトについては表面処理が施されたものも広く流通しています。
ユニクロめっき・クロメートめっき・溶融亜鉛めっき(ドブめっき)・三価クロメートめっきが施されたものは、比較的入手しやすいものと言えるでしょう。
ただし、ユニクロやクロメートは、六価クロムなどの環境規制物質の基準値を超える含有物がある為、現在では三価クロムを使用した三価系めっき(三価クロメートなど)への移行が進んでいます。 
ステンレスの場合、SUS304やSUS XM7といったものが一般的です。
他にもSUS316(L)や黄銅(真鍮)製、チタン製のボルトも比較的広く普及しています。

※海外では、SUS304系を"A2"、SUS316系を"A4"という材質記号で表記されます
なお、A4にはSUS316とSUS316Lの区分は存在しません。 

規格表

全ねじ
d1ピッチks
M30.525.5
M40.72.87
M50.83.58
M61410
M81.255.513
M101.5717
M121.75819
M142922
M1621024
M182.51227
M202.51330
M222.51432
M2431536
M2731741
M303.51946
M333.52150
M3642355
M424.52665
半ねじ
d1ピッチks
M61.0410
M81.255.513
M101.5717
M121.75819
M142.0922
M162.01024
M182.51227
M202.51330
M222.51432
M243.01536
M273.01741
M303.51946
M333.52150
M364.02355
M424.52665

※半ねじ:ねじ長はメーカーにより異なる場合がありますが、概算のねじ長は以下の通りとなります。
【概算ねじ長さ計算式】 ~129mm=ねじ径×2+6、130~219mm=ねじ径×2+12、220mm~=ねじ径×2+25

使用例

締付け方法は、スパナやめがねレンチといった工具で頭部の外側から締付けます。十字穴付の小ねじ類に比べるとトルクをかけやすいので、径の小さなボルトであっても強く締付ける事が可能です。 
一般的に六角ボルト単体で用いることはほとんどありません。
多くの場合、被締結部材に予め空けておいた穴にボルトを通し、反対側からナットを入れて、部材を挟むようにして固定するといった使い方をします。 
ねじ径も1mm程度のものから100mmを超えるものまで幅広く存在しており、大小様々な機械類、家屋・高層ビルなどの建築関係、橋梁工事その他土木関係など、非常に広い分野で用いられています。 

商品特長詳細

全ねじ

めねじをもつナットと組んで使われるおねじの総称のことをボルトといいます。
六角ボルトはボルトと言って一般的に思い出される頭部が六角柱形状をしています。首下が長くなると、全ねじ(先端から首元までねじが切られている) と半ねじ(先端から首下の途中までねじが切られている)の2種類となりますが、こちらは「全ねじ」です。全ネジや押ねじ、押ボルトとも呼ばれます。
スパナ等の工具で頭部の外側から締付けることで十字穴リセスの小ねじ類に比べると強く締結する事が可能です。めがねレンチ等を使い頭部の全辺を用いてトルクを掛けることで強く確実に締結する事が出来ます。大小様々な機械類、建物、橋梁など、広い分野で用いられています。

 

半ねじ

六角ボルトは、機械類、建築関係の締結などに幅広く用いられる頭部が六角形のおねじです。
こちらは半ねじ・半ネジ(先端から首下の途中までがねじ部)です。半ねじと名称ですが、首下の丁度半分がねじ部という事ではありません。半ねじ六角ボルトを"中ボルト"とも呼びます。ただし、この"中ボルト"という呼称は中規格(仕上げ程度の中)を表すために用いられたり、建築業界ではF8T・F10T品ボルトを"高力ボルト"、JISB1051ボルト・小ねじ類を"中ボルト(普通ボルト)"と呼んだりするので注意が必要です。
工具で頭部を外側から締付けますが、めがねレンチ等を使い頭部六辺全てにトルクを掛けることで強く確実に締結する事が出来ます。

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-

お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-

    お買い得六角ボルト-ステンレス・パック販売-

    お買い得六角ボルト-ステンレス・パック販売-

      A2-70 六角ボルト(全ねじ)

      A2-70 六角ボルト(全ねじ)

        強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ 細目

        強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ 細目

          小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0

          小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0

            メーカー THE THE 光精工 SUNCO SUNCO
            通常価格 2,400円 180円 37円 127円 194円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            取付穴形状 なし なし なし なし なし
            材質 ステンレス ステンレス - スチール -
            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準
            追加形状 標準 標準 - 標準 -
            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル細目

            お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
            部品固定用
            評価 5.0満足度:5.02018/10/23
            部品固定用に大量に必要で、ミスミで探していたら、
            本メーカーが一番安くて購入しました。
            納期も短納期で、助かりました。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            食品機械の部品として再加工
            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
            自社機械に使うオリジナルの部品を製作するには格安で有ることが最優先ですが、ミスミの安価な商品にたどり着きました。
            今後10年は使用すると思います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            食品関係のボルト
            評価 5.0満足度:5.02020/02/28
            ステンレスなので、食品関係の機械組付けに使用しました。問題もなく普通に使えるので良かったです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト