(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KHC-NSF50
バー照明半透明タイプ拡散板 カクサンバン

バー照明半透明タイプ拡散板 KHC-NSF50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,198円
税込単価
2,418円

VCLSFシリーズ専用の半透明拡散板。【特長】・明るさのムラを抑え、均一性が上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    拡散板
  • 拡散板タイプ:
    半透明

型番

KHC-NSF50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KHC-NSF50 の仕様・寸法情報

商品情報

特長

バータイプ用拡散板
  • バータイプ用拡散板。
  • シマテックのNSF/VANSF/VCNSF/VCLSFシリーズに利用可能。

製品仕様

照明型式拡散板半透明タイプ
(拡散率が低い)
NSF-50KHC-NSF50
NSF-100/VANSF-100/VCNSF-100KHC-NSF100
NSF-150/VANSF-150/VCNSF-150KHC-NSF150
NSF-200/VANSF-200/VCNSF-200KHC-NSF200
NSF-250/VANSF-250/VCNSF-250KHC-NSF250
NSF-300/VANSF-300/VCNSF-300KHC-NSF300
VCLSF-400KHC-NSF400
VCLSF-500KHC-NSF500
VCLSF-600KHC-NSF600
VCLSF-700KHC-NSF700
VCLSF-800KHC-NSF800
VCLSF-900KHC-NSF900
VCLSF-1000KHC-NSF1000
VCLSF-1200/VCLSF-1500KHC-NSF1200/KHC-NSF1500

型番リスト

型番
適用照明
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHC-NSF50

VANSF-50
10

1個

2,198( 2,418円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VCLSFシリーズ専用の半透明拡散板。
【特長】
・明るさのムラを抑え、均一性が上がる。
・LEDの映り込みを低減。
・明るさと均一性を考慮した半透明タイプ。
【用途】
・均一性を上げたい時やLEDの映り込みを低減したい時に最適。

カタログ

 

KHC-NSF50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バー照明半透明タイプ拡散板の型番KHC-NSF50のページです。
型番KHC-NSF50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バー照明半透明タイプ拡散板

バー照明半透明タイプ拡散板

    バー照明用拡散板(乳白タイプ)

    バー照明用拡散板(乳白タイプ)

      バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

      バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

        拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

        拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

          バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

          バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

            拡散板 UDFシリーズ

            拡散板 UDFシリーズ

              センシングバックライト照明 OPFシリーズ用偏光板

              センシングバックライト照明 OPFシリーズ用偏光板

                リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

                リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

                  リング照明・IHM用偏光板

                  リング照明・IHM用偏光板

                    リング照明用拡散板 DF-LDRシリーズ

                    リング照明用拡散板 DF-LDRシリーズ

                      バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                      バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                        偏光板 UPLシリーズ

                        偏光板 UPLシリーズ

                          同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ

                          同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ

                            メーカー シマテック シマテック シーシーエス 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス U-TECHNOLOGY シーシーエス
                            通常価格 2,198円 2,198円 1,261円 5,587円 2,561円 2,282円 4,661円 16,500円 15,366円 4,142円 3,781円 5,393円 4,142円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   9日目~   10日目~   4日目   3日目   5日目~   15日目   5日目   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 拡散板 拡散板 拡散板 拡散板 拡散板 拡散板 偏光板 拡散板 偏光板 - 偏光板 偏光板 偏光板
                            拡散板タイプ 半透明 乳白色 - - - - - - - - - - -

                            バー照明半透明タイプ拡散板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、どうすればよいですか?
                            A
                            中性洗剤を水で薄め、布をよく絞ってからおふきください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHC-NSF300
                            KHC-NSF400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用照明

                            7,908円

                            ( 8,699円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10VANSF/VCNSF-300

                            8,896円

                            ( 9,786円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10VCLSF-400

                            光源用偏光板・拡散板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました