(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能バー照明 VANSFシリーズ

万能バー照明 VANSFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,651円 ~ 129,960円
税込価格
23,816円 ~ 142,956円

明るさ、均一性をバランス良く兼ね揃えた万能型。【特長】・半導体、電子部品、自動...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

明るさ、均一性を兼ね備えた万能バー証明

拡散板を自由に交換でき、低コストで均一で高輝度なバー照明。

拡散板を自由に交換でき、低コストで均一で高輝度なバー照明。

製品仕様

型式VANSF-50
VANSF-100
VANSF-150
VANSF-200
VANSF-250
VANSF-300
波長ピーク波長
633nm(赤)
ピーク波長
470nm(青)
ピーク波長
525nm(緑)
色型式RLBGW
ケース材質アルミニウム / エンジニアプラスチック
ケーブル長0.3m
ケーブル種類ロボットケーブル AWG22(2芯・外径寸法4.7mm)
極性ピンク(+)   ブルー(-)
消費電力(W)VANSF-50RL 1.2W
VANSF-100RL 2.5W
VANSF-150RL 4W
VANSF-200RL 5W
VANSF-250RL 6W
VANSF-300RL 8W
VANSF-50B 2.5W
VANSF-100B 5W
VANSF-150B 8W
VANSF-200B 10W
VANSF-250B 13W
VANSF-300B 15W
VANSF-50G 2.5W
VANSF-100G 5W
VANSF-150G 8W
VANSF-200G 10W
VANSF-250G 13W
VANSF-300G 15W
VANSF-50W 2W
VANSF-100W 4W
VANSF-150W 6W
VANSF-200W 8W
VANSF-250W 10W
VANSF-300W 12W
使用環境温度0~40°、湿度20~85%RH(結露なきこと)
冷却方式自然冷却
質量VANSF-50(70g)
VANSF-100(140G)
VANSF-150(210g)
VANSF-200(280g)
VANSF-250(350g)
VANSF-300(420g)
コネクタ■VS-2424-2の場合、SMR-02V-B(日圧製)
■VS-24-2/VS2405-2の場合、SMR-03V-B(日圧製)
拡散板1■拡散板(拡散率高)
KMW-NSF50/KMW-NSF100/KMW-NSF150/KMW-NSF200/KMW-NSF250/KMW-NSF300
*会員登録をして頂くと、図面をDLできます。
拡散板2■拡散板(拡散率低)
KHC-NSF50/KHC-NSF100/KHC-NSF150/KHC-NSF200/KHC-NSF250/KHC-NSF300
*会員登録をして頂くと、図面をDLできます。
対応電源新型電源コントロ-ラ:VS-24-2

型番リスト

型番
発光色
幅(範囲)(mm)
幅 W(mm)
最大容量(範囲)(W)
消費電力(W)
波長[赤](nm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
40.1~60
60
2.1~3
2.5
-
10

1個

21,651( 23,816円 )

10日目

グリーン
40.1~60
60
2.1~3
2.5
-
10

1個

21,651( 23,816円 )

10日目

レッド
40.1~60
60
1.1~2
1.2
633
10

1個

21,652( 23,817円 )

10日目

ホワイト
40.1~60
60
1.1~2
2
-
10

1個

21,651( 23,816円 )

10日目

ブルー
100.1~150
110
4.1~5
5
-
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

グリーン
100.1~150
110
4.1~5
5
-
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

レッド
100.1~150
110
2.1~3
2.5
633
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

ホワイト
100.1~150
110
3.1~4
4
-
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

ブルー
150.1~200
160
6.1~8
8
-
10

1個

51,300( 56,430円 )

10日目

グリーン
150.1~200
160
6.1~8
8
-
10

1個

51,300( 56,430円 )

10日目

レッド
150.1~200
160
3.1~4
4
633
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

ホワイト
150.1~200
160
5.1~6
6
-
10

1個

51,300( 56,430円 )

10日目

ブルー
200.1~250
210
8.1~10
10
-
10

1個

68,400( 75,240円 )

10日目

グリーン
200.1~250
210
8.1~10
10
-
10

1個

68,400( 75,240円 )

10日目

レッド
200.1~250
210
4.1~5
5
633
10

1個

42,750( 47,025円 )

10日目

ホワイト
200.1~250
210
6.1~8
8
-
10

1個

68,400( 75,240円 )

10日目

ブルー
250.1~
260
10.1~20
13
-
10

1個

99,180( 109,098円 )

10日目

グリーン
250.1~
260
10.1~20
13
-
10

1個

99,180( 109,098円 )

10日目

レッド
250.1~
260
5.1~6
6
633
10

1個

62,415( 68,657円 )

10日目

ホワイト
250.1~
260
8.1~10
10
-
10

1個

99,180( 109,098円 )

10日目

ブルー
250.1~
310
10.1~20
15
-
10

1個

129,960( 142,956円 )

10日目

グリーン
250.1~
310
10.1~20
15
-
10

1個

129,960( 142,956円 )

10日目

レッド
250.1~
310
6.1~8
8
633
10

1個

81,225( 89,348円 )

10日目

ホワイト
250.1~
310
10.1~20
12
-
10

1個

129,960( 142,956円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

明るさ、均一性をバランス良く兼ね揃えた万能型。
【特長】
・半導体、電子部品、自動車部品、食品まで幅広い用途で使用可能です
オプションで拡散板が御座います(均一性向上)
・対応電源コントローラVS-24シリーズと延長ケーブルが別途必要
【用途】
・画像処理全般
・金属傷検査
・半導体リードフレーム検査
・寸法測定エッジ検出
・文字読み取り

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能バー照明 VANSFシリーズ

万能バー照明 VANSFシリーズ

    薄型リング照明 VRDFRシリーズ

    薄型リング照明 VRDFRシリーズ

      高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

      高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

        高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

        高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

          同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

          同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

              面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

              面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

                LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                  表面実装式バックライト OPSMシリーズ

                  表面実装式バックライト OPSMシリーズ

                    ダイレクトバー照明

                    ダイレクトバー照明

                      スポット照明 SP/SPLシリーズ

                      スポット照明 SP/SPLシリーズ

                        同軸照明 OPCXシリーズ

                        同軸照明 OPCXシリーズ

                          メーカー シマテック シマテック シマテック シマテック シマテック シーシーエス シマテック アイテックシステム オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー
                          通常価格 21,651円 62,415円 29,070円 29,070円 89,775円 157,000円 56,430円 20,593円 17,303円 15,906円 12,113円 57,600円
                          通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   5日目~   10日目   14日目   17日目   17日目   4日目   17日目~  
                          光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光
                          本体種類 バー形 リング形 リング形 リング形 バックライト形 バックライト形 同軸落射形 ライン形 バックライト形 バー形 スポット形 バックライト形
                          照射方向 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 同軸落射 斜光 垂直投光 斜光 バックライト 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 同軸落射
                          光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式
                          照射光種類 直射光 拡散光 拡散光 拡散光 面発光 拡散光 面発光 拡散光 面発光 直射光 集光 -

                          万能バー照明 VANSFシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 照明器を出来る限り長寿命で使用するために、気を付けるべきことは何ですか?
                          A
                          LEDは、スイッチング特性に優れています。ON・OFFでの劣化はございませんので、ご使用時のみ点灯(ON)されるという使い方をおすすめいたします。また、電源ボリュームを半分程度で使用することの出来る照明器をご選定ください。

                          画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました