コンパクトサイズで広い有効エリアを確保。【特長】・カメラと同軸上からの照射で平...
VXHSLシリーズ
型式 | VXHSL-525 VXHSL-535 VXHSL-550 VXHSL-575 | |||
---|---|---|---|---|
波長 | ピーク波長 633nm(赤) | ピーク波長 470nm(青) | ピーク波長 525nm(緑) | 白 |
色型式 | RL | B | G | W |
ケーブル長 | 0.3m 延長ケーブルはこちらをご覧下さい。 | |||
ケーブル種類 | ロボットケーブル AWG22(2芯・外径寸法4.7mm) | |||
極性 | ピンク(+) ブルー(-) | |||
消費電力(W) | VXHSL-525 3W VXHSL-535 4W VXHSL-550 6W VXHSL-575 14W | VXHSL-525 5W VXHSL-535 9W VXHSL-550 13W VXHSL-575 14W | VXHSL-525 5W VXHSL-535 9W VXHSL-550 13W VXHSL-575 14W | VXHSL-525 4W VXHSL-535 7W VXHSL-550 10W VXHSL-575 22W |
使用環境 | 温度0~40°、湿度20~85%RH(結露なきこと) | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
質量 | VXHSL-525 250g VXHSL-535 250g VXHSL-550 500g VXHSL-575 500g | |||
コネクタ | ■VS-2424-2の場合、SMR-02V-B(日圧製) ■VS-24-2/VS2405-2の場合、SMR-03V-B(日圧製) | |||
対応電源 | 新型電源コントローラ:VS-24-2 |
Loading...
コンパクトサイズで広い有効エリアを確保。
【特長】
・カメラと同軸上からの照射で平面なワークに光を写り込ませて検出物を際立たせる。
・照明本体はコンパクトなサイズになっているが広い照射有効エリアを持つ。
・取り付け用の穴も上面側面にある為、固定方法の選択肢が多いです。
・上面に保護ガラスを装着し、ミラー部の保護、異物混入を防ぎ安定した効果を持続します。
・対応電源コントローラ VS-24シリーズと延長ケーブルが別途必要。
【用途】
・画像処理全般、液晶アライメント・プリント基板アライメント・ガラス・金属・ウェハーの検査に最適。
・金属やガラス等の光沢、鏡面ワークに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
VXHSL-525Gで型番確定
同軸落射照明器 VXHSLシリーズの型番VXHSL-525Gのページです。
型番VXHSL-525Gに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VXHSL-525B |
VXHSL-525RL |
VXHSL-525W |
VXHSL-535B |
VXHSL-535G |
VXHSL-535RL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 発光色 | 幅(範囲) (mm) | 幅 W (mm) | 長さ(範囲) (mm) | 長さ L (mm) | 最大容量(範囲) (W) | 消費電力 (W) | 高さ(範囲) (mm) | 高さ H(伸縮タイプはMAX値) (mm) | 波長[赤] (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,195円 ( 102,515円 ) | 1個 | - | 10日目 | 10 | ブルー | 60.1~80 | 64 | 30.1~50 | 48 | 4.1~5 | 5 | 30.1~40 | 40 | - | |
95,760円 ( 105,336円 ) | 1個 | - | 10日目 | 10 | レッド | 60.1~80 | 64 | 30.1~50 | 48 | 2.1~3 | 3 | 30.1~40 | 40 | 633 | |
93,195円 ( 102,515円 ) | 1個 | - | 10日目 | 10 | ホワイト | 60.1~80 | 64 | 30.1~50 | 48 | 3.1~4 | 4 | 30.1~40 | 40 | - | |
100,890円 ( 110,979円 ) | 1個 | - | 10日目 | 10 | ブルー | 60.1~80 | 74 | 50.1~80 | 58 | 8.1~10 | 9 | 40.1~70 | 50 | - | |
100,890円 ( 110,979円 ) | 1個 | - | 10日目 | 10 | グリーン | 60.1~80 | 74 | 50.1~80 | 58 | 8.1~10 | 9 | 40.1~70 | 50 | - | |
89,775円 ( 98,753円 ) | 1個 | - | 10日目 | 10 | レッド | 60.1~80 | 74 | 50.1~80 | 58 | 3.1~4 | 4 | 40.1~70 | 50 | 633 |