(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,070円 ~ 128,250円
税込価格
31,977円 ~ 141,075円

照明の高さを変えるだけで、簡単に最適画像を得られる、高輝度タイプの万能リング照...

詳細情報を確認する

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

より広い範囲を均一に照らすことが可能

VRMD UPシリーズ

VRMD UPシリーズ

  • 画像処理全般/高速シャッター用/ロボットアーム先端照明等に最適。
  • 半透明の拡散板の効果で均一性を保ち、明るさ向上。
  • 半透明拡散板は発光部全体を隙間無く覆っている為、埃や外部からの衝撃の保護に。
  • 明るさ向上。
  • 周囲180°の均一性向上。
  • 精度向上。

製品仕様

型式VRMD-28UP
VRMD-42UP
VRMD-55UP
VRMD-60UP
VRMD-80UP
VRMD-90UP
VRMD-100UP
VRMD-110UP
VRMD-120UP
VRMD-135UP
VRMD-150UP
VRMD-200UP
波長ピーク波長
633nm(赤)
ピーク波長
470nm(青)
ピーク波長
525nm(緑)
色型式RLBGW
ケース材質アルミニウム / エンジニアプラスチック
ケーブル長0.3m
ケーブル種類ロボットケーブル AWG22(2芯・外径寸法4.7mm)
極性ピンク(+)   ブルー(-)
消費電力(W)VRMD-28RL 1W
VRMD-42RL 2W
VRMD-55RL 2W
VRMD-60RL
VRMD-80RL 5W
VRMD-90RL
VRMD-100RL 6W
VRMD-110RL
VRMD-120RL 8W
VRMD-135RL
VRMD-150RL 12W
VRMD-200RL 18W
VRMD-28B 1W
VRMD-42B 2W
VRMD-55B 2W
VRMD-60B
VRMD-80B 5W
VRMD-90B
VRMD-100B 6W
VRMD-110B
VRMD-120B 8W
VRMD-135B
VRMD-150B 12W
VRMD-200B 18W
VRMD-28G 1W
VRMD-42G 2W
VRMD-55G 2W
VRMD-60G
VRMD-80G 5W
VRMD-90G
VRMD-100G 6W
VRMD-110G
VRMD-120G 8W
VRMD-135G
VRMD-150G 12W
VRMD-200G 18W
VRMD-28W 1W
VRMD-42W 2W
VRMD-55W 2W
VRMD-60W
VRMD-80W 5W
VRMD-90W
VRMD-100W 6W
VRMD-110W
VRMD-120W 8W
VRMD-135W
VRMD-150W 12W
VRMD-200W 18W
使用環境温度0~40°、湿度20~85%RH(結露なきこと)
冷却方式自然冷却
質量VRMD-28UP 25g
VRMD-42UP 50g
VRMD-55UP 50g
VRMD-60UP
VRMD-80UP 200g
VRMD-90UP
VRMD-100UP 250g
VRMD-110UP
VRMD-120UP 300g
VRMD-135UP
VRMD-150UP 600g
VRMD-200UP 800g
コネクター■VS-2424-2の場合、SMR-03V-B(日圧製)

■VS-24-2/VS2405-2の場合、SMR-03V-B(日圧製)
対応電源万能型電源コントローラ:VS-24-2

型番リスト

型番
発光色
外形寸法(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
最大容量(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長[赤](nm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
10~30
28
0.1~1
1
5~20
10
15.1~20
18
-
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

グリーン
10~30
28
0.1~1
1
5~20
10
15.1~20
18
-
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

レッド
10~30
28
0.1~1
1
5~20
10
15.1~20
18
633
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

ホワイト
10~30
28
0.1~1
1
5~20
10
15.1~20
18
-
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

ブルー
30.1~50
42
1.1~2
2
5~20
16
20.1~30
22
-
10

1個

29,070( 31,977円 )

10日目

グリーン
30.1~50
42
1.1~2
2
5~20
16
20.1~30
22
-
10

1個

29,070( 31,977円 )

10日目

レッド
30.1~50
42
1.1~2
2
5~20
16
20.1~30
22
633
10

1個

29,070( 31,977円 )

10日目

ホワイト
30.1~50
42
1.1~2
2
5~20
16
20.1~30
22
-
10

1個

29,070( 31,977円 )

10日目

ブルー
50.1~80
55
1.1~2
2
30.1~40
32
15.1~20
18
-
10

1個

33,345( 36,680円 )

10日目

グリーン
50.1~80
55
1.1~2
2
30.1~40
32
15.1~20
18
-
10

1個

33,345( 36,680円 )

10日目

レッド
50.1~80
55
1.1~2
2
30.1~40
32
15.1~20
18
633
10

1個

33,345( 36,680円 )

10日目

ホワイト
50.1~80
55
1.1~2
2
30.1~40
32
15.1~20
18
-
10

1個

33,345( 36,680円 )

18日目

ブルー
50.1~80
80
4.1~5
5
40.1~50
46
30.1~40
31
-
10

1個

76,095( 83,705円 )

10日目

グリーン
50.1~80
80
4.1~5
5
40.1~50
46
30.1~40
31
-
10

1個

76,095( 83,705円 )

10日目

レッド
50.1~80
80
4.1~5
5
40.1~50
46
30.1~40
31
633
10

1個

76,095( 83,705円 )

10日目

ホワイト
50.1~80
80
4.1~5
5
40.1~50
46
30.1~40
31
-
10

1個

76,095( 83,705円 )

10日目

ブルー
80.1~100
100
5.1~6
6
50.1~70
62
20.1~30
29
-
10

1個

78,660( 86,526円 )

10日目

グリーン
80.1~100
100
5.1~6
6
50.1~70
62
20.1~30
29
-
10

1個

78,660( 86,526円 )

10日目

レッド
80.1~100
100
5.1~6
6
50.1~70
62
20.1~30
29
633
10

1個

78,660( 86,526円 )

10日目

ホワイト
80.1~100
100
5.1~6
6
50.1~70
62
20.1~30
29
-
10

1個

78,660( 86,526円 )

10日目

ブルー
100.1~130
120
6.1~8
8
70.1~100
80
30.1~40
33
-
10

1個

82,935( 91,229円 )

10日目

グリーン
100.1~130
120
6.1~8
8
70.1~100
80
30.1~40
33
-
10

1個

82,935( 91,229円 )

10日目

レッド
100.1~130
120
6.1~8
8
70.1~100
80
30.1~40
33
633
10

1個

82,935( 91,229円 )

10日目

ホワイト
100.1~130
120
6.1~8
8
70.1~100
80
30.1~40
33
-
10

1個

82,935( 91,229円 )

10日目

ブルー
130.1~150
150
10.1~20
12
70.1~100
90
30.1~40
34.5
-
10

1個

100,890( 110,979円 )

10日目

グリーン
130.1~150
150
10.1~20
12
70.1~100
90
30.1~40
34.5
-
10

1個

100,890( 110,979円 )

10日目

レッド
130.1~150
150
10.1~20
12
70.1~100
90
30.1~40
34.5
633
10

1個

100,890( 110,979円 )

10日目

ホワイト
130.1~150
150
10.1~20
12
70.1~100
90
30.1~40
34.5
-
10

1個

100,890( 110,979円 )

10日目

ブルー
150.1~200
200
10.1~20
18
131~200
140
30.1~40
34.5
-
10

1個

128,250( 141,075円 )

10日目

グリーン
150.1~200
200
10.1~20
18
131~200
140
30.1~40
34.5
-
10

1個

128,250( 141,075円 )

10日目

レッド
150.1~200
200
10.1~20
18
131~200
140
30.1~40
34.5
633
10

1個

128,250( 141,075円 )

10日目

ホワイト
150.1~200
200
10.1~20
18
131~200
140
30.1~40
34.5
-
10

1個

128,250( 141,075円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照明の高さを変えるだけで、簡単に最適画像を得られる、高輝度タイプの万能リング照明。
ただの照明器じゃない。
唯一の鋭拡光。
【特長】
・半透明の拡散板により均一性を保ちながら、明るさを向上
・発光部全体を拡散板が覆っている為、埃がついても簡単に拭くことが可能
・拡散板は保護カバーも兼ねており外部衝撃に強く、事故などでの破損も縮小
・対応電源コントローラVS-24シリーズと延長ケーブルが別途必要
・鋭拡光(拡散+鋭い)で、WDを変える事で0~90°の照射角度を任意に変更可能
・衝撃にも強い強度を持ちますのでクリーンルームでのご使用にも適しています
・180°近い照射範囲を持っている為、ワークディスタンスを変える事により照射角度が変わります
・拡散光なので、均一性も高く、ワークへの写りこみが少なく、反射率の高いワークにも最適です
【用途】
・画像処理全般
・液晶アライメント検査
・プリント基板アライメント検査
・チップ部品、電子部品位置決め検査
・食品、カップ内面不良検査
・高速印字検査

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

    高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

    高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

      万能バー照明 VANSFシリーズ

      万能バー照明 VANSFシリーズ

        薄型リング照明 VRDFRシリーズ

        薄型リング照明 VRDFRシリーズ

          高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

          高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

            面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

            面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                  LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

                  LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

                    同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                    同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                      LED紫外照明 UVシリーズ

                      LED紫外照明 UVシリーズ

                        LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                        LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                            メーカー シマテック シマテック シマテック シマテック シマテック シマテック シーシーエス シーシーエス シーシーエス シマテック シーシーエス アイテックシステム シーシーエス
                            通常価格 29,070円 29,070円 21,651円 62,415円 106,020円 56,430円 92,997円 217,000円 117,999円 89,775円 104,999円 20,593円 56,998円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   10日目   5日目~   14日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 赤外線 可視光 紫外線 - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 バー形 リング形 ドーム形 同軸落射形 リング形 ドーム形 バックライト形 バックライト形 - ライン形 リング形
                            照射方向 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 同軸落射 - 斜光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 直射光 拡散光 反射光 面発光 面発光 拡散光 直射光 面発光 - 拡散光 直射光

                            高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q :照明器を出来る限り長寿命で使用するために、気を付けるべきことは何ですか?
                            A
                            LEDは、スイッチング特性に優れています。ON・OFFでの劣化はございませんので、ご使用時のみ点灯(ON)されるという使い方をおすすめいたします。また、電源ボリュームを半分程度で使用することの出来る照明器をご選定ください。

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました