(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRMD-28B
高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ シマテック

高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ VRMD-28B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,200円
税込単価
37,620円

照明の高さを変えるだけで、簡単に最適画像を得られる、万能なリング照明。【特長】...

詳細情報を確認する

VRMD-28B の仕様・寸法情報

商品情報

より広い範囲を均一に照らすことが可能

VRMDシリーズ

VRMDシリーズ

  • 画像処理全般/高速シャッター用/ロボットアーム先端照明等に最適。
  • 明るさ向上。
  • 周囲180°の均一性向上。
  • 精度向上。
  • R形状の拡散板の効果でローアングルでのエッジ抽出からハイアングルでの均一な反射まで様々な照射が可能なマルチな照明。アライメントに最適。
  • 拡散板は発光部全体を隙間無く覆っている為、埃や外部からの衝撃の保護に。

製品仕様

型式VRMD-28/VRMD-42/VRMD-55/VRMD-80/VRMD-100/VRMD-120/VRMD-150/VRMD-200
波長ピーク波長
633nm(赤)
ピーク波長
470nm(青)
色型式RLBW
ケース材質アルミニウム / エンジニアプラスチック
ケーブル長0.3m
ケーブル種類ロボットケーブル AWG22(2芯・外径寸法4.7mm)
極性ピンク(+)   ブルー(-)
最大推奨電流値-
使用環境温度0~40°、湿度20~85%RH(結露なきこと)
冷却方式自然冷却
質量-
コネクターSMR-03V-B(日圧製)
対応電源万能型電源コントローラ:VS-24-2

図面

VRMD-28外形図

VRMD-28外形図

VRMD-42外形図

VRMD-42外形図

VRMD-55外形図

VRMD-55外形図

VRMD-80外形図

VRMD-80外形図

VRMD-100外形図

VRMD-100外形図

VRMD-120外形図

VRMD-120外形図

VRMD-150外形図

VRMD-150外形図

 
 

型番リスト

型番
発光色
外形寸法(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
最大容量(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長[赤](nm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRMD-28B

ブルー
10~30
28
0.1~1
1
5~20
10
15.1~20
18
-
10

1個

34,200( 37,620円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照明の高さを変えるだけで、簡単に最適画像を得られる、万能なリング照明。
【特長】
・独自設計の拡散板の効果で高均一で幅広い照射角度を実現。
・発光部全体を拡散板が覆っている為、埃がついても簡単に拭くことが可能。       
・拡散板は保護カバーも兼ねており外部衝撃に強く、事故などでの破損も縮小。      
・対応電源コントローラ VS-24シリーズと延長ケーブルが別途必要。
【用途】
・画像処理全般、液晶アライメント・プリント基板アライメントの検査に最適。
・チップ部品・電子部品検査、食品カップ内面検査に最適。
・半導体工場や食品工場のクリーンルームに最適。

カタログ

VRMD-28Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高均一マルチリング照明 VRMDシリーズの型番VRMD-28Bのページです。
型番VRMD-28Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

    高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

    高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

      万能バー照明 VANSFシリーズ

      万能バー照明 VANSFシリーズ

        薄型リング照明 VRDFRシリーズ

        薄型リング照明 VRDFRシリーズ

          高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

          高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

            LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

            LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

              スポット照明 SP/SPLシリーズ

              スポット照明 SP/SPLシリーズ

                直接照射照明 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

                直接照射照明 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

                  同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                  同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                    LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

                    LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

                      LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                      LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                        直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

                        直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

                          LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                          LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                            メーカー シマテック シマテック シマテック シマテック シマテック シーシーエス U-TECHNOLOGY 日進電子工業 シマテック シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 29,070円 29,070円 21,651円 62,415円 106,020円 92,997円 12,113円 133,257円 89,775円 117,999円 96,000円 68,300円 133,000円
                            通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   5日目~   4日目   19日目   10日目   10日目   5日目~   19日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 赤外線 - - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 バー形 リング形 ドーム形 リング形 スポット形 リング形 バックライト形 バックライト形 ドーム形 リング形 ドーム形
                            照射方向 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 同軸落射 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 直射光 拡散光 反射光 面発光 集光 直射光 面発光 直射光 拡散光 直射光 面発光

                            高均一マルチリング照明 VRMDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 照明器を出来る限り長寿命で使用するために、気を付けるべきことは何ですか?
                            A
                            LEDは、スイッチング特性に優れています。ON・OFFでの劣化はございませんので、ご使用時のみ点灯(ON)されるという使い方をおすすめいたします。また、電源ボリュームを半分程度で使用することの出来る照明器をご選定ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VRMD-100W
                            VRMD-120B
                            VRMD-120G
                            VRMD-28G
                            VRMD-28RL
                            VRMD-28W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 外形寸法(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            最大容量(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長[赤]
                            (nm)

                            78,660円

                            ( 86,526円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10ホワイト80.1~1001005.1~6650.1~706220.1~3029-

                            82,935円

                            ( 91,229円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10ブルー100.1~1301206.1~8870.1~1008030.1~4033-

                            82,935円

                            ( 91,229円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10グリーン100.1~1301206.1~8870.1~1008030.1~4033-

                            34,200円

                            ( 37,620円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10グリーン10~30280.1~115~201015.1~2018-

                            34,200円

                            ( 37,620円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10レッド10~30280.1~115~201015.1~2018633

                            34,200円

                            ( 37,620円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10ホワイト10~30280.1~115~201015.1~2018-

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました