(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRDFR-96-20B
薄型リング照明 VRDFRシリーズ シマテック

薄型リング照明 VRDFRシリーズ VRDFR-96-20B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,790円
税込単価
92,169円

薄型で場所を取らないリング照明器。【特長】・薄型で省スペース向き。・同軸成分と...

詳細情報を確認する

VRDFR-96-20B の仕様・寸法情報

商品情報

ワークに合わせた照明器設計が可能

VRDFRシリーズ

VRDFRシリーズ

  • 複数ワークに対して、一体化の照明が可能。
  • ワークに合わせた形状に自由に変更。
  • 搬送を含めた機構の簡略化。
  • 照明の省スペース化。
  • 最適画像の構築。

製品仕様

型式VRDFR-96-20
VRDFR-150-45
VRDFR-200-50
波長ピーク波長
633nm(赤)
ピーク波長
470nm(青)
ピーク波長
525nm(緑)
色型式RLBGW
ケース材質アルミニウム
ケーブル長0.3m
ケーブル種類ロボットケーブル AWG22(2芯・外径寸法4.7mm)
極性ピンク(+)  ブルー(-)
消費電力(W)VRDFR-96-20RL 2W
VRDFR-150-45RL 3W
VRDFR-200-50RL 4W
VRDFR-96-20B 4W
VRDFR-150-45B 6W
VRDFR-200-50B 8W
VRDFR-96-20G 4W
VRDFR-150-45G 6W
VRDFR-200-50G 8W
VRDFR-96-20W 3W
VRDFR-150-45W 4W
VRDFR-200-50W 6W
使用環境温度0~40°、湿度20~85%RH(結露なきこと)
冷却方式自然冷却
質量VRDFR-96-20(135g)
VRDFR-150-45(165g)
VRDFR-200-50(200g)
コネクタSMR-03V-B(日圧製)
対応電源新型電源コントロ-ラ:VS-24-2

型番リスト

型番
発光色
外形寸法(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
最大容量(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長[赤](nm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRDFR-96-20B

ブルー
80.1~100
96
3.1~4
4
20.1~30
20
13
-
10

1個

83,790( 92,169円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型で場所を取らないリング照明器。
【特長】
・薄型で省スペース向き。
・同軸成分と斜光成分の両方を持ち合わせており、広範囲を均一に照射可能。                                 
・広い発光エリアと拡散性の効果で非常に高均一な照射が可能。
・対応電源コントローラ VS-24シリーズと延長ケーブルが別途必要。
【用途】
・半導体電子部品/基板検査(外観、アライメント)/文字読み取り/錠剤検査/プラスチック等に便利。

カタログ

 

VRDFR-96-20Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型リング照明 VRDFRシリーズの型番VRDFR-96-20Bのページです。
型番VRDFR-96-20Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型リング照明 VRDFRシリーズ

薄型リング照明 VRDFRシリーズ

    万能バー照明 VANSFシリーズ

    万能バー照明 VANSFシリーズ

      LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

      LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

        高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

        高輝度マルチリング照明 VRMD UPシリーズ

          スポット照明 SP/SPLシリーズ

          スポット照明 SP/SPLシリーズ

            高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

            高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                  同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                  同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                    同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                    同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                      LED紫外照明 UVシリーズ

                      LED紫外照明 UVシリーズ

                        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                          高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

                          高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

                            メーカー シマテック シマテック シーシーエス シマテック U-TECHNOLOGY シマテック シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 シマテック シーシーエス オプテックス・エフエー シマテック
                            通常価格 62,415円 21,651円 217,000円 29,070円 12,113円 106,020円 92,997円 70,769円 223,546円 89,775円 104,999円 32,762円 29,070円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目~   4日目   10日目   5日目~   9日目~   19日目   10日目   5日目~   17日目   10日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - - 可視光 紫外線 可視光 可視光
                            本体種類 リング形 バー形 ドーム形 リング形 スポット形 ドーム形 リング形 リング形 ドーム形 バックライト形 - リング形 リング形
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 垂直投光 斜光 同軸落射 同軸落射 - 垂直投光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 直射光 拡散光 拡散光 集光 反射光 面発光 直射光 反射光 面発光 - 直射光 拡散光

                            薄型リング照明 VRDFRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 照明器を出来る限り長寿命で使用するために、気を付けるべきことは何ですか?
                            A
                            LEDは、スイッチング特性に優れています。ON・OFFでの劣化はございませんので、ご使用時のみ点灯(ON)されるという使い方をおすすめいたします。また、電源ボリュームを半分程度で使用することの出来る照明器をご選定ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VRDFR-150-45W
                            VRDFR-150-45Y
                            VRDFR-200-50B
                            VRDFR-96-20G
                            VRDFR-96-20RL
                            VRDFR-96-20W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 外形寸法(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            最大容量(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長[赤]
                            (nm)

                            100,890円

                            ( 110,979円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10ホワイト130.1~1501503.1~4440.1~504514-

                            100,890円

                            ( 110,979円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10イエロー130.1~150150--40.1~504514-

                            135,090円

                            ( 148,599円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10ブルー150.1~2002006.1~8840.1~505014-

                            83,790円

                            ( 92,169円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10グリーン80.1~100963.1~4420.1~302013-

                            62,415円

                            ( 68,657円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10レッド80.1~100961.1~2220.1~302013633

                            83,790円

                            ( 92,169円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10ホワイト80.1~100962.1~3320.1~302013-

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました