丸カンスクリュー。【特長】・ステンレス製。・水本機械製作所製。【用途】・ロープ...
外観
外形図
(単位:mm)
品番 | D | L | H | d | Weight (g) | 参考使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||
SR-3 | 3 | 25 | 45 | 4 | 9 | 15 | 0.15 |
SR-5 | 5 | 30 | 55 | 6 | 28 | 30 | 0.29 |
SR-7 | 7 | 50 | 56 | 8 | 79 | 70 | 0.69 |
型番 |
直径(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
| 10 | 1個 | 1,396円(
1,536円
) | 1日目 | |
5
| 10 | 1個 | 1,968円(
2,165円
) | 1日目 | |
7
| 10 | 1個 | 2,776円(
3,054円
) | 1日目 |
Loading...
丸カンスクリュー。
【特長】
・ステンレス製。
・水本機械製作所製。
【用途】
・ロープやチェーン、ワイヤー等の吊具として。