(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)

ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
158円
税込単価
174円

ステンレス製のスプリュー。【特長】・18-8ステンレス鋼線SUS304を冷間加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1

10

1個

158( 174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のスプリュー。
【特長】
・18-8ステンレス鋼線SUS304を冷間加工によって菱形に圧延した線を使用。
・線の引張り強さは1,000N/mm2以上で機械的性質に優れ、耐食性に富んでいる。
・スプリューは、母材にあけたタップ穴に挿入工具を使用してねじ込む。
・自由外径がタップ穴より大きいので、スプリングバック作用により、母材に確実に密着固定される。
・密着固定されるため、ねじの締め付けや取り外しを繰り返しても一緒に抜けることはない。
【用途】
・産業機械、工作機械及び各種工業製品の締結部品。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

スプリューの外観・名称

外観

外観

  • 1.自由外径:挿入前の自由状態の外径。タップ穴に挿入後の外径より15~20%程度大きくなっている。
  • 2.タング:スプリューを挿入工具でねじ込むために必要な部分。
  • 3.第一コイル:タングに曲り込む部分。タップ溝穴にスプリューをねじ込むための食付き部。
  • 4.ノッチ:スプリュー挿入後、タングを折り取るための切り欠き部。
  • 5.自由巻数:自由状態における巻数。ノッチの真上を1巻として数える。

スプリューねじの精度

スプリューの菱形線材対辺距離公差は2~3µに仕上げている。スプリューねじの等級はスプリュータップ穴の精度によって決まる。スプリューゲージで検査をすれば、スプリューねじをプラグゲージで検査しなくてもよいほどの厳格な検査基準のもとで製造されている。

スプリューねじの性能

引張り強度の増大

引張り強度の増大
母材にねじ込まれているスプリューの外径D2は、ボルトの外径D1よりねじ山の高さの2倍くらい大きくなるので、それだけ母材めねじの剪(せん)断面積が増大する。スプリューねじの引張り荷重は、スプリューを使用しない場合に比較して、1.2~1.3倍に増大する。

応力分布の一様性

応力分布の一様性
普通ねじの場合、おねじとめねじのリード誤差及び角度誤差が生じ、接触率は60%以下と言われている。従ってめねじとかみ合うおねじに対する荷重比率は第1山に大きくかかり約33%、第2山に22%、第3山15%と不均一な応力分布を生じる。おおむね首下で破断するのは以上の理由による。
スプリューねじの場合は前述の誤差を調整し、おねじとの接触率も90%近く嵌(かん)合し、各ねじ山に対する荷重比率も理想に近い均等な応力分布を示す。これはおねじの疲労によるねじ山の破断を防ぎ、理想的なねじ結合をつくることになる。

ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)の仕様

(単位:mm)

ねじの呼び自由外径自由巻数(±1/4)呼称長さ(L2mm)
最大最小1D1.5D2D2.5D3D1D
3/8-2411.8911.386 7/8111519 1/8-9.52

カタログ

 

SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)の型番SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1のページです。
型番SPNSUFA-SUS-UNF3/8-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)

ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)

    ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNC)

    ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNC)

      ステンレス スプリュー(その他 細目)

      ステンレス スプリュー(その他 細目)

        リコイルパケット(METRIC)

        リコイルパケット(METRIC)

          スプリュー(ユニファイ)UNC

          スプリュー(ユニファイ)UNC

            メートルねじ用スプリュー(並目)

            メートルねじ用スプリュー(並目)

              リコイルパケット(UNF)

              リコイルパケット(UNF)

                スプリュー(ユニファイ)UNF

                スプリュー(ユニファイ)UNF

                  スプリュー 細目ねじ用

                  スプリュー 細目ねじ用

                    リコイルフリー(UNF)SUS304

                    リコイルフリー(UNF)SUS304

                      リコイルパケット(ミリ)

                      リコイルパケット(ミリ)

                        インサート SUS316

                        インサート SUS316

                          エンザートチップフリー・長寸 338型

                          エンザートチップフリー・長寸 338型

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO リコイル 日本スプリュー 日本スプリュー リコイル 日本スプリュー 日本スプリュー リコイル リコイル リコイル ケーケーヴィー
                            通常価格 158円 8,240円 888円 3,000円 78円 71円 562円 81円 237円 56円 534円 38円 102円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 ネジインサート 標準 標準 ネジインサート 標準 標準 ネジインサート ネジインサート ネジインサート セルフタッピング
                            ねじ種類 ユニファイ(細目)ねじ ユニファイ(並目)ねじ メートル(細目)ねじ 並目 ユニファイ(並目)ねじ メートル(並目)ねじ ユニファイ(細目)ねじ ユニファイ(細目)ねじ メートル(細目)ねじ ユニファイ(細目)ねじ - 並目 メートル(並目)ねじ
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス SUS304 ステンレス(SUS304) - SUS304 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS304 SUS304 SUS316 -
                            ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch) 3/8-24 - - - - - - - - - - - -
                            呼び長さ 1D - - - - - 1.5D - - - - - -

                            ステンレス スプリュー(ユニファイ)(UNF)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレスの材質は何ですか?
                            A
                            SUS304です。

                            ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました