【特長】・テーブル、スプロケット、プーリ、アームなどを直接取付可能。・小型シリ...
型番
未確定22件の候補があります。
Loading...
特性 | 単位 | 数値 |
---|---|---|
トルク調整ナットネジピッチ | mm | 1 |
最大許容ラジアル荷重 | N | 69 |
最大許容スラスト荷重 | N | 392 |
最大許容曲げモーメント | N・m | 3.4 |
最大許容回転数 | r.p.m. | 2,000 |
慣性モーメント | kg・m2 | 0.5×10-4 |
質量 | kg | 0.24 |
- | No. | φd | コードNo. |
---|---|---|---|
A | 1 | 10H7 | 04TF-10H7 |
2 | 12H7 | 04TF-12H7 |
型番 | 遮断トルク調整範囲 (N・m) | L (mm) | X (mm) | Ymax (mm) | (Z) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4TF-007C | 0.3~0.7 | 21.2 | 1.1 | 2.2 | 0.7 |
4TF-010C | 0.4~1.0 | 21.4 | 1.3 | 2.4 | 0.5 |
4TF-030C | 1.0~3.0 | 21.2 | 1.1 | 2.5 | 0.7 |
4TF-045C | 1.5~4.5 | 21.4 | 1.3 | 3.3 | 0.5 |
1. 締結要素の選定と取扱いが適正でないと、所期の性能が得られないことがありますので充分注意してください。
2. 取付ボルトの長さは、取付タップ深さを確認してから決定してください。もしボルトが長すぎると、フランジとボスはロックされ回転不能になります。
※トルク調整ナットを回転する際は、フックレンチのご使用を推奨します。
型番 |
最高使用回転数(rpm) |
構造 |
遮断トルク(N・m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2000
|
コンパクト
|
0.3~0.7
| 10 | 1個 | 43,820円(
48,202円
) | 19日目 | |
2000
|
コンパクト
|
0.4~1.0
| 10 | 1個 | 43,820円(
48,202円
) | 19日目 | |
2000
|
コンパクト
|
1.0~3.0
| 10 | 1個 | 43,469円(
47,816円
) | 19日目 | |
2000
|
コンパクト
|
1.5~4.5
| 10 | 1個 | 43,820円(
48,202円
) | 19日目 | |
1600
|
コンパクト
|
0.8~3.0
| 10 | 1個 | 53,448円(
58,793円
) | 19日目 | |
1600
|
コンパクト
|
2.0~10.0
| 10 | 1個 | 53,448円(
58,793円
) | 19日目 | |
800
|
標準
|
2~7
| 10 | 1個 | 66,615円(
73,277円
) | 19日目 | |
800
|
標準
|
3~10
| 10 | 1個 | 63,953円(
70,348円
) | 19日目 | |
800
|
標準
|
10~30
| 10 | 1個 | 69,807円(
76,788円
) | 19日目 | |
800
|
標準
|
15~50
| 10 | 1個 | 63,953円(
70,348円
) | 19日目 | |
600
|
標準
|
22~70
| 10 | 1個 | 94,798円(
104,278円
) | 19日目 | |
600
|
標準
|
40~120
| 10 | 1個 | 82,277円(
90,505円
) | 18日目 | |
600
|
標準
|
80~250
| 10 | 1個 | 96,234円(
105,857円
) | 19日目 | |
600
|
標準
|
120~400
| 10 | 1個 | 94,798円(
104,278円
) | 19日目 | |
400
|
標準
|
50~120
| 10 | 1個 | 128,215円(
141,037円
) | 19日目 | |
400
|
標準
|
70~200
| 10 | 1個 | 128,215円(
141,037円
) | 19日目 | |
400
|
標準
|
120~400
| 10 | 1個 | 128,215円(
141,037円
) | 19日目 | |
400
|
標準
|
200~600
| 10 | 1個 | 122,927円(
135,220円
) | 19日目 | |
300
|
標準
|
80~250
| 10 | 1個 | 162,962円(
179,258円
) | 19日目 | |
300
|
標準
|
120~350
| 10 | 1個 | 162,962円(
179,258円
) | 19日目 | |
300
|
標準
|
220~850
| 10 | 1個 | 162,962円(
179,258円
) | 19日目 | |
300
|
標準
|
350~1200
| 10 | 1個 | 162,962円(
179,258円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・テーブル、スプロケット、プーリ、アームなどを直接取付可能。
・小型シリーズを標準化。最小遮断トルク0.3N・m。
・最も歴史があり、実績も豊富で高い信頼性を有する。
・サンデックスD、DU、DR、Pシリーズに最適。