(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピアストラス(SUS410)【1~1,000個入り】

ピアストラス(SUS410)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
222円 ~ 29,433円
税込価格
244円 ~ 32,376円

セリフドリリングスクリューのトラス頭のドリルねじ。【特徴】・下穴を開ける、タッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ピアストラスの外観

ピアストラスの外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

ピアストラスの寸法図

ピアストラスの寸法図

 

(単位:mm)

 

サイズLl(ねじ部)φdkh十字穴φdd3y適応板厚
4×1313±0.8全ねじ9.42.5#24.23.44.51.2~3.6
4×1616±0.8全ねじ9.42.5#24.23.44.51.2~3.6
4×1919±0.8全ねじ9.42.5#24.23.44.51.2~3.6
4×2525±0.8全ねじ9.42.5#24.23.44.51.2~3.6
4×3030±1.2全ねじ9.42.5#24.23.44.51.2~3.6
5×1616±0.8全ねじ10.62.8#24.84.05.81.6~4.0
5×1919±0.8全ねじ10.62.8#24.84.05.81.6~4.0
5×2525±0.8全ねじ10.62.8#24.84.05.81.6~4.0

表面処理の材質表

4.0
長さSUS 410
生地ラフレ
13
16
19
25
30
5.0
長さSUS 410
生地ラフレ
16
19
25

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
販売単位
表面処理詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
30
[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキ
箱・パック
-
10

1パック

800個入り

18,791( 20,670円 )

1日目

4
13
[スズメッキ] スズメッキ
バラ(1個から購入可能)
-
10

1個

222( 244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
16
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

600個入り

9,349( 10,284円 )

1日目

4
19
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

500個入り

8,725( 9,598円 )

1日目

4
25
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

500個入り

10,648( 11,713円 )

1日目

4
30
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

400個入り

8,674( 9,541円 )

10日目

4
35
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

800個入り

18,214( 20,035円 )

10日目

5
16
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

1,000個入り

21,057( 23,163円 )

10日目

5
19
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

1,000個入り

22,806( 25,087円 )

10日目

5
25
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

1,000個入り

29,433( 32,376円 )

10日目

5
30
[スズメッキ] スズメッキ
箱・パック
-
10

1パック

800個入り

23,667( 26,034円 )

10日目

5
30
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10

1パック

800個入り

19,628( 21,591円 )

10日目

5
30
ステンレスメッキ
箱・パック
-
10

1パック

800個入り

19,882( 21,870円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セリフドリリングスクリューのトラス頭のドリルねじ。
【特徴】
・下穴を開ける、タップたて、締め付けるまでを一度でこなすことができるので、下穴が必要ない。
・呼び:M4、M5。
・材質:SUS410。
・取付穴形状:十字穴。
・詳細形状:トラス。
・ねじ山種類:ドリルねじ。
【用途】
・サッシ、看板、シャッター、建築現場等。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピアストラス(SUS410)

ピアストラス(SUS410)

    ピアストラス(十字穴)

    ピアストラス(十字穴)

      ピアスパンワッシャー(十字穴)

      ピアスパンワッシャー(十字穴)

        ピアスPANナベ

        ピアスPANナベ

          超低頭ドリルねじ

          超低頭ドリルねじ

            ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

            ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

              ステン皿ドリルねじ(ピアス)

              ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                ピアス皿 小頭(D=7)十字穴

                ピアス皿 小頭(D=7)十字穴

                  レッドピアス(ALC)

                  レッドピアス(ALC)

                    フラッシュポイント薄平(荒目)

                    フラッシュポイント薄平(荒目)

                      ピアス皿(十字穴)

                      ピアス皿(十字穴)

                        ピアス ウスト 頭部極薄トラス

                        ピアス ウスト 頭部極薄トラス

                          ドリルねじ皿 NFPシリーズ

                          ドリルねじ皿 NFPシリーズ

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO 九飛勢螺 八幡ねじ トラスコ中山 八幡ねじ 九飛勢螺 九飛勢螺 フジテック 九飛勢螺 SUNCO ミヤガワ
                            通常価格 222円 4,493円 29円 25円 211円 712円 4,692円 23円 67円 5,052円 25円 24円 731円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            詳細形状 トラス トラス なべ なべ 低頭 標準 標準 超極低頭 -
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 -
                            材質 SUS410 スチール - - スチール ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​) SUS410 SUS410 ステンレス スチール - - -
                            ねじ山種類 ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ -
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) その他ねじ 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) -

                            ピアストラス(SUS410)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            組立て
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/08
                            表面にメッキが施されているため、錆びる心配がなく重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            この商品は自社で設備用に購入しました。具体的にはパイプに鉄板を取り付けて掲示板を作製したのですが、その鉄板の取り付け用としてこの商品を使用しました。ステンレス製のドリルネジなので、鉄板の取り付け用として硬度的にも問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サッシの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/19
                            下穴をあけることなく、タップ、締め付けを一度でこなすことができました。時間や手間が省けてとても助かります。作業の質をあげるのもネジ1つからいいものを使うことだと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような材質がありますか?
                            A
                            鉄とSUS410です。

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました