丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれているボルト。【特長】・六...
六角穴付きボタンボルトの外観
六角穴付きボタンボルトの寸法図
ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
a | 最大 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.50 | 3.0 |
最小 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
da | 最大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
dk | 最大 | 5.7 | 7.60 | 9.50 | 10.50 | 14.00 | 17.50 |
最小 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | |
e | 最小 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 |
k | 最大 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 |
最小 | 1.40 | 1.95 | 2.50 | 3.0 | 4.1 | 5.2 | |
r | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
s | 呼び | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最小 | 2.080 | 2.58 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | |
最大 | 2.020 | 2.52 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | |
t | 最小 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 |
w | 最小 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 |
単位:mm
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
Loading...
丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれているボルト。
【特長】
・六角穴付ボルト同様六角レンチで締結していく。
・六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きくなっている。
・使用する六角レンチは同じ呼び径の六角穴付ボルトより小さい。
・六角レンチを準備する際には規格を確認すること。
【用途】
・六角レンチで締結したく、なおかつ頭部を低くしたい場合や頭部を目立たせたくない場所に。
・小ねじでいう所のバインド小ねじやトラス小ねじのような用途に近い。
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボタンボルト ステンレス・小箱・単品販売【1,000個入り】
通常価格(税別): 3,300円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
CSHBTH-SUSTBS-M3-6で型番確定
六角穴付きボタンボルト(キャップスクリュー)(JIS-B1174)の型番CSHBTH-SUSTBS-M3-6のページです。
型番CSHBTH-SUSTBS-M3-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSHBTH-SUSTBS-M10-25 |
CSHBTH-SUSTBS-M10-30 |
CSHBTH-SUSTBS-M10-35 |
CSHBTH-SUSTBS-M3-8 |
CSHBTH-SUSTBS-M4-10 |
CSHBTH-SUSTBS-M4-12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ピッチ (mm) | 販売単位 | ねじM径 | サイズ(X表記) (mm) | サイズ(-表記) (mm) | 表面処理詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520円 ( 572円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 25 | 1.5 | バラ(1個から購入可能) | M10 | M10X25 | M10-25 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
12,552円 ( 13,807円 )100個入り | 1パック | あり | 10日目 | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 箱・パック | M10 | M10X30 | M10-30 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
13,573円 ( 14,930円 )100個入り | 1パック | あり | 10日目 | 10 | 10 | 35 | 1.5 | 箱・パック | M10 | M10X35 | M10-35 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
8,720円 ( 9,592円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 箱・パック | M3 | M3X8 | M3-8 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
12,884円 ( 14,172円 )1,000個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 4 | 10 | 0.4 | 箱・パック | M4 | M4X10 | M4-10 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) | |
13,583円 ( 14,941円 )1,000個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 4 | 12 | 0.4 | 箱・パック | M4 | M4X12 | M4-12 | BK処理(塗装よりも剝がれづらい) |