(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製【1~100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
391円 ~ 5,688円  特別価格 
税込価格
430円 ~ 6,257円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。
【特長】
・締め付けには六角レンチを使用。キャップスクリューやソケットスクリューとも呼ばれる。
・六角レンチはサイズピッタリのものしか使えない為、ボルトを壊すことなく強い締め付けが可能。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし。
【用途】
・省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがあり、幅広く使用される。
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用。狭い場所での作業や機械の小型化が可能。
・見た目から、デザイン的な理由でも使用される。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械部品の固定
    評価 5.0満足度:5.02020/11/24
    取り外したり、位置を変更したりする、多頻度で脱着がある箇所で使っています。

    若干値段が高い部分がありますが、製造者がはっきりとしている製品は安心感があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品を組み立てる際に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    水周りで使用する製品のため、腐食しないようにステンレス製のボルトをネットで検索をして選定しました。六角穴付き止めねじ平先も購入しています。すぐに欲しい商品が見つかり、品質などにおいても気になる点もなく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組立用
    評価 4.0満足度:4.02019/06/03
    設備組立用で使用しましたが、単品購入もでき、安価/短納期で助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品組み立て
    評価 5.0満足度:5.02017/08/28
    必要数量だけ注文できるので毎回助かっています。品質も特に問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

    ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー メートル並目)

    ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー メートル並目)

      CAP(細目)

      CAP(細目)

        鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)互省製作所製

        鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)互省製作所製

          SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

          SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 日本鋲螺製(NBI)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 日本鋲螺製(NBI)

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンスコ製

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンスコ製

                六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                  ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ

                  ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ

                    六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) SNSS-MO

                    六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) SNSS-MO

                      全長指定六角穴付ボルト

                      全長指定六角穴付ボルト

                        六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

                        六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

                          メッキ付き六角穴付きボルト

                          メッキ付き六角穴付きボルト

                            メーカー SUNCO 光精工 SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 極東製作所
                            通常価格 391円 37円 255円 24円 466円 310円 56円 36円 - 141円 - 331円 4円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            表面処理 なし なし - - なし - - - - 二硫化モリブデンコーティング - ふっ素コーティング -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) - 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            追加形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            標準名称(材質) ステンレス - - スチール - - - スチール - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。