(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)【1~1,000個入り】

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
36円 ~ 14,992円  特別価格 
税込価格
40円 ~ 16,491円  特別価格 

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
14
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X14
M3-14
10

1個

219( 241円 )

1日目

  • 注文停止中
3
18
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
箱・パック
M3
M3X18
M3-18
10

1パック

1,000個入り

14,992( 16,491円 )

-

5
25
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
10

1個

39( 43円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X30
M6-30
10

1個

63( 69円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
18
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X18
M3-18
10

1個

220円

121

( 133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X14
M6-14
10

1個

61円

39

( 43円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
[ニッケルメッキ] 黒ニッケル
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
10

1個

36( 40円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
[ニッケルメッキ] 黒ニッケル
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10

1個

37( 41円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼びM3M4M5M6
ピッチ0.50.70.81.0
b参考18202224
dk基準寸法5.578.510
最大5.687.228.7210.22
最小5.326.788.289.78
k基準寸法3456
最小2.863.824.825.7
s基準寸法2.5345
最小2.523.024.025.02
t最小1.322.53
平座金D1×T6×0.58×0.510×0.811.5×0.8
ばね座金d1(最大)5.578.511.5
座面からネジ部までの最大値3.04.45.46.9

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

        WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

        WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

          CAP-SW カクマル製

          CAP-SW カクマル製

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

              WAソケット SPタイプ

              WAソケット SPタイプ

                十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                十字穴付(+)六角アプセット P=4(SW+JIS小形W組込)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

                    十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

                    十字穴付(+)ナベ I=3(SW+ISO W組込) 小ねじ

                      鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

                      鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

                        鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

                        鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

                          十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                          十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 36円 40円 51円 129円 92円 219円 77円 70円 25円 43円 4,034円 4,475円 2,893円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 六角穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 なべ 標準 標準 なべ
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 標準(丸)
                            材質 スチール スチール スチール SWCH相当 SWCH相当 スチール - - スチール - SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            重量物の荷重受けに
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/23
                            重量物の荷重受けに 重いワークを支えるための一部品として設計しましたが、金属なのでとりあえずは間に合いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強度はどの位になりますか?
                            A
                            10.9になります。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました