(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)【1~1,000個入り】

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25円 ~ 14,992円
税込価格
28円 ~ 16,491円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
18
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
箱・パック
M3
M3X18
M3-18
10

1パック

1,000個入り

14,992( 16,491円 )

1日目

3
25
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X25
M3-25
10

1個

25( 28円 )

1日目

4
22
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X22
M4-22
10

1個

30( 33円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼びM3M4M5
dk基準寸法5.578.5
最大5.687.228.72
最小5.326.788.28
k基準寸法345
最小2.863.824.82
s基準寸法2.534
最小2.523.024.02
t最小1.32.02.5
平座金D1×T8×0.510×0.812×0.8
ばね座金d1(最大)5.57.08.5
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

        鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

        鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

          鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製

          鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製

            鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

            鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

                鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)

                      鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製

                      鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製

                        鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

                        鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

                          鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製

                          鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 25円 36円 51円 9,449円 2,751円 11,863円 219円 10,119円 12,669円 40円 3,582円 4,034円 2,895円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 なし 十字穴 六角穴 なし 十字穴 六角穴 なし なし なし
                            詳細形状 標準 標準 標準 なべ 標準 バインド 標準 標準 バインド 標準 標準 標準 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 六角
                            材質 スチール スチール スチール SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 スチール SWCH相当 SWCH相当 スチール SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/14
                            使用上全く問題ありません。
                            値段も安く送料もかからないため、
                            ホームセンターに行き、探す手間が省け助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強度はどの位になりますか?
                            A
                            10.9になります。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました