(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)【1~500個入り】

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
219円 ~ 9,097円
税込価格
241円 ~ 10,007円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
14
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X14
M3-14
10

1個

219( 241円 )

1日目

3
15
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X15
M3-15
10

1個

220( 242円 )

1日目

  • 注文停止中
4
25
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
M4
M4X25
M4-25
10

1パック

500個入り

8,034( 8,837円 )

-

  • 注文停止中
4
30
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
M4
M4X30
M4-30
10

1パック

500個入り

9,097( 10,007円 )

-

  • 注文停止中
5
16
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
10

1パック

500個入り

8,906( 9,797円 )

-

5
25
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
箱・パック
M5
M5X25
M5-25
10

1パック

300個入り

6,475( 7,123円 )

1日目

  • 注文停止中
6
22
[三価クロメート] 三価ブラック
1
箱・パック
M6
M6X22
M6-22
10

1パック

300個入り

9,006( 9,907円 )

-

6
50
[三価クロメート] 三価ブラック
1
箱・パック
M6
M6X50
M6-50
10

1パック

100個入り

4,661( 5,127円 )

1日目

5
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
M5
M5X35
M5-35
10

1パック

200個入り

4,530( 4,983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

ねじの呼びM3M4M5M6
ピッチ0.50.70.81.0
b参考18202224
dk基準寸法5.578.510
最大5.687.228.7210.22
最小5.326.788.289.78
k基準寸法3456
最小2.863.824.825.7
s基準寸法2.5345
最小2.523.024.025.02
t最小1.322.53
ばね座金d1(最大)5.578.511.5
座面からネジ部までの最大値2.43.54.35.1

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

    鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

    鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

        ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

        ペラウス(+) ナベP=2(薄板用)

          スリムヘッド トリーマP=2

          スリムヘッド トリーマP=2

            CAP-SW カクマル製

            CAP-SW カクマル製

              ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

              ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

                (+)ナベP=3

                (+)ナベP=3

                  トリーマI=4

                  トリーマI=4

                    十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                    十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                      (+)アプセットPD=1

                      (+)アプセットPD=1

                        サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                        サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                          (+)ナベIK=1

                          (+)ナベIK=1

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 219円 4,034円 25円 3,357円 3,748円 92円 3,358円 335円 88円 50円 3,866円 6,216円 29円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            取付穴形状 六角穴 なし 六角穴 十字穴 なし 六角穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            詳細形状 標準 標準 標準 なべ 低頭 標準 なべ なべ 標準 トラス 標準 なべ なべ
                            基本形状 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール SWCH相当 スチール スチール スチール SWCH相当 スチール スチール - - スチール スチール 黄銅
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強度はどの位になりますか?
                            A
                            10.9になります。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました