(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHCSH-STLN-M6-8
鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)【1~1,000個入り】 ハガネ ロッカクアナツキザラボルト(サラキャップスク

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) CSHCSH-STLN-M6-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36円 ~ 13,504円
税込価格
40円 ~ 14,854円

頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。【特長】・皿ボルトと省略される...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSHCSH-STLN-M6-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)東工舎金属製策所製の仕様

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) 東工舎金属製策所製:関連画像

鋼 六角穴付き皿ボルトの外観

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) 東工舎金属製策所製:関連画像

鋼 六角穴付き皿ボルトの寸法図

呼び dk k S t
d 最大
(理論寸法)
最小
(実寸法)
最大 最小 呼び 最大 最小 最大 最小
M4 8.8 7.64 2.4 2.16 2.5 2.58 2.52 1.8 1.55
M6 12.8 11.57 3.5 3.12 4 4.105 4.030 2.5 2.25
M10 21.2 19.48 5.7 5.32 6 6.105 6.030 4.4 4.1

単位:mm

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSHCSH-STLN-M6-8

6
8
無電解ニッケルメッキ
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
10

1個

36( 40円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。
【特長】
・皿ボルトと省略される事もあり、六角穴を六角レンチ等で締め付けていく。
・六角レンチで締め付けるという特性上、+頭の皿小ネジより呼び径の大きなタイプも存在する。
・頭部形状は呼び径が同じなら皿小ねじとほぼ同じだが規格や特注の六角穴付皿ボルトもあるので注意が必要。
【用途】
・基本的には皿小ねじと同じだが、締めた後に見える頭部の穴が六角形になる。
・十字穴を見せたくない場合に主に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)

    鋼 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

    鋼 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

      六角穴付き皿ボルト JIS-B1194

      六角穴付き皿ボルト JIS-B1194

        六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)

        六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)

          鋼 六角穴付きボルト(皿キャップスクリュー)(JIS規格)

          鋼 六角穴付きボルト(皿キャップスクリュー)(JIS規格)

            六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12

            六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12

              六角穴付皿ボルト 細目 DIN規格

              六角穴付皿ボルト 細目 DIN規格

                六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

                六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

                  皿CAP

                  皿CAP

                    六角穴付き皿ボルト 強度区分10.9 (皿キャップスクリュー)(新JIS)

                    六角穴付き皿ボルト 強度区分10.9 (皿キャップスクリュー)(新JIS)

                      六角穴付皿ボルト

                      六角穴付皿ボルト

                        六角穴付皿ボルト(半ねじタイプ)

                        六角穴付皿ボルト(半ねじタイプ)

                          YFS六角穴付き皿ボルト

                          YFS六角穴付き皿ボルト

                            メーカー SUNCO 極東製作所 アンスコ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 極東製作所 SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所 トラスコ中山 YFS
                            通常価格 36円 4,759円 34円 49円 44円 1,184円 92円 222円 141円 34円 3,116円 1,028円 15円
                            通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            材質 スチール スチール - - スチール ステンレス - SCM435 スチール スチール ステンレス クロムモリブデン鋼(SCM435) スチール
                            詳細形状 低頭皿
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 -
                            追加形状 標準 - - - 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 - -
                            強度区分(スチール) 10.9 - - - 10.9 - - 10.9 10.9 10.9 - - 10.9

                            鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 規格は何がありますか?
                            A
                            SSS規格・DIN規格・JIS規格・新JIS規格です。

                            六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました