丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれているボルト。【特長】・六...
六角穴付きボルトの外観
六角穴付きボルトの寸法図
ねじの呼び(d) | M3 | M5 | M8 | |
---|---|---|---|---|
ピッチ(P) | 0.5 | 0.8 | 1.25 | |
D | 基準寸法 | 5.5 | 9.5 | 14 |
許容差 | 0 -0.3 |
0 -0.4 |
0 -0.5 |
|
H | 基準寸法 | 2.0 | 3.4 | 5 |
許容差 | ±0.15 | ±0.2 | ||
h | 参考 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
B | 基準寸法 | 2.0 | 3 | 5 |
許容差 | +0.045 +0.020 |
+0.080 +0.020 |
+0.095 +0.020 |
|
C | 約 | 2.3 | 3.6 | 5.9 |
m | 基準寸法 | 1.4 | 2.4 | 3.5 |
許容差 | ±0.15 | ±0.2 | ||
R1 | 参考 | 2.0 | 3.0 | 6 |
R | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
da | 最大 | 3.6 | 5.7 | 9.2 |
単位:mm
Loading...
丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれているボルト。
【特長】
・六角穴付ボルト同様六角レンチで締結していく。
・六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きくなっている。
・使用する六角レンチは同じ呼び径の六角穴付ボルトより小さい。
・六角レンチを準備する際には規格を確認すること。
【用途】
・六角レンチで締結したく、なおかつ頭部を低くしたい場合や頭部を目立たせたくない場所に。
・小ねじでいう所のバインド小ねじやトラス小ねじのような用途に近い。
Loading...
CSHBTH-ST3B-M8-12で型番確定
鋼 強度区分10.9 六角穴付きボルト(ボタンキャップスクリュー)の型番CSHBTH-ST3B-M8-12のページです。
型番CSHBTH-ST3B-M8-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSHBTH-ST3B-M5-8 |
CSHBTH-ST3W-M3-22 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ピッチ (mm) | 表面処理 | 販売単位 | ねじM径 | サイズ(X表記) (mm) | サイズ(-表記) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,347円 ( 13,582円 )1,000個入り | 1パック | - | 1日目 | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [三価クロメート] 三価ブラック | 箱・パック | M5 | M5X8 | M5-8 | |
221円 ( 243円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 3 | 22 | 0.5 | [三価クロメート] 三価ホワイト | バラ(1個から購入可能) | M3 | M3X22 | M3-22 |