(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDQ-150IR2-850
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 CCS LEDショウメイ

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 LDQ-150IR2-850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
362,517円
税込単価
398,769円

IR-LEDを使用した多様な照明ラインアップ。【用途】・表面柄をキャンセルして...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LDQ-150IR2-850 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LDQ-150IR2-850 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 外形図01
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 外形図02

製品仕様

製品仕様

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 製品仕様03

※1 LDQシリーズは、照明を4台搭載しています。個別調光が必要な場合は、4チャンネル仕様の電源をお選びください。
※2 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

撮像例:消毒液の異物混入撮像

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 使用例01
内容異物混入検査
ワーク消毒液
提案前LED可視光照明
提案後LFL-100IR2-940
結果赤外による液体の透過
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 使用例02

※撮像例用にシーシーエスにてワークを加工しています。

撮像例:革製品の外観撮像

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 使用例03
内容外観検査
ワーク革製品
提案前LED可視光照明
提案後LDR2-132IR2-850-LA
結果赤外による糸の染料の透過
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 使用例04

商品特長詳細

赤外照明とは

赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。

赤外LEDのメリット

LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 製品仕様01

可視光と赤外の撮像例

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明 製品仕様02

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本製品は赤外LEDを使用しています。視覚的には明るさを感じませんが、点灯中のLEDからは赤外放射が出ています。
  • ピーク波長領域はIR-A(780~1,400nm)に該当します。
  • IR-A領域の赤外放射は目に悪影響を及ぼす危険性があります。赤外放射を絶対に直接目に向けないでください。
  • 製品周辺に関わるすべての人に赤外LEDの危険性を周知してください。

型番リスト

型番
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDQ-150IR2-850

100.1~150
148
100.1~150
148
10.1~20
16
-
-
850

1個

362,517( 398,769円 )

41日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IR-LEDを使用した多様な照明ラインアップ。
【用途】
・表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

LDQ-150IR2-850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明の型番LDQ-150IR2-850のページです。
型番LDQ-150IR2-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

      LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

      LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

        エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

        エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

          LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

          LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

            疑似同軸照明 USCOシリーズ

            疑似同軸照明 USCOシリーズ

              直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

              直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

                高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

                  LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                  LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                      フルカラー照明 RGBシリーズ

                      フルカラー照明 RGBシリーズ

                        面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

                        面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

                          直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                          直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス アイテックシステム オプテックス・エフエー シーシーエス U-TECHNOLOGY アイテックシステム レイマック(旧:イマック) シーシーエス オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー シマテック 日進電子工業
                            通常価格 41,999円 157,000円 35,434円 35,933円 117,999円 78,328円 25,035円 69,146円 29,999円 34,877円 125,053円 56,430円 63,005円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   14日目   19日目   10日目   4日目   14日目   15日目   5日目~   3日目~   19日目   10日目   9日目~  
                            光種類 赤外線 - - 可視光 赤外線 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 -
                            本体形状 バー形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バー形 バー形 バー形 バックライト形 バックライト形 同軸落射形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 斜光 バックライト バックライト 垂直投光 同軸落射 バックライト 垂直投光 垂直投光 バックライト - 垂直投光 垂直投光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 直射光 拡散光 面発光 面発光 直射光 反射光 拡散光 直射光 直射光 - 面発光 面発光 面発光

                            LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDL-100X100IR2-940
                            LDL-130X15IR2-850
                            LDL-180X15IR2-850
                            LDL-42X15IR2-850
                            LDL-42X15IR2-940
                            LDQ-150IR2-940
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            ピーク発光波長
                            (nm)

                            242,000円

                            ( 266,200円 )
                            1個 -

                            10日目

                            100.1~150132100.1~15011220.1~302130.1~4038940

                            113,997円

                            ( 125,397円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2517.2100.1~1501406.1~86.120.1~3021.7850

                            181,000円

                            ( 199,100円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2517.2150.1~2001908.1~108.420.1~3021.7850

                            41,999円

                            ( 46,199円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10~2517.250.1~80522.1~32.315.1~2020850

                            41,999円

                            ( 46,199円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10~2517.250.1~80522.1~32.315.1~2020940

                            286,991円

                            ( 315,690円 )
                            1個 -

                            10日目

                            100.1~150148100.1~15014810.1~2016--940

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました