(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LFV3-CP-13BL
LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ CCS LEDショウメイ

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ LFV3-CP-13BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88,002円
税込単価
96,802円

【特長】・カメラと同軸上から拡散光を均一に照射。【用途】・光沢表面や鏡面の欠陥...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LFV3-CP-13BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LFV3-CP-13BL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 外形図01
 
LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 外形図02

製品仕様

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 製品仕様01

■拡散を自由にカスタマイズ

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 製品仕様02

■高画素カメラに対応した同軸照明

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 製品仕様04

■構成例

 

製品仕様

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 規格表05

※1 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

撮像例:金属コネクターフードの刻印文字撮像

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 使用例01
内容文字認識
ワークコネクタフード
提案前LEDバー照明
提案後LFV3-50RD
結果刻印文字の強調
LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 使用例02
 
 

撮像例:基板のスルーホール撮像

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 使用例03
内容外観検査
ワーク基盤
提案前LEDリング照明
提案後LFV3-100RD
結果均一度の向上
LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 使用例04

性能・試験情報

データ:相対放射照度グラフ/均一度(代表例)

※撮影しているデータは参考用です。製品の品質を保証するものではありません。

■LFV3-35RD

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 性能試験06

相対放射照度グラフ※1 (LWD特性※2)

※1 光軸上の放射照度
※2 照明からワークまでの照射距離

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ 性能試験07

均一度(相対放射輝度)

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFV3-CP-13BL

青色
10~25
20
30.1~50
36
1.1~2
1.3
15.1~20
20

1個

88,002( 96,802円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラと同軸上から拡散光を均一に照射。
【用途】
・光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

LFV3-CP-13BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズの型番LFV3-CP-13BLのページです。
型番LFV3-CP-13BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

    同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

    同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

      面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

      面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

        LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

        LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

          角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ

          角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

              同軸照明

              同軸照明

                LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

                LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

                  間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                  間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                    LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                    LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                      直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                      直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                        透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                        透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                          画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)

                          画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)

                            メーカー シーシーエス シマテック シマテック シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス ミスミ アイテックシステム 日進電子工業 シーシーエス アイテックシステム 日進電子工業 ミスミ
                            通常価格 88,002円 89,775円 56,430円 117,999円 20,488円 157,000円 59,000円 35,434円 149,151円 41,999円 25,035円 231,687円 26,400円
                            通常出荷日 5日目~   10日目   10日目   10日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   19日目   5日目~   5日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            光種類 可視光 可視光 可視光 赤外線 可視光 - 可視光 - 可視光 赤外線 - - 可視光
                            本体形状 同軸落射形 バックライト形 同軸落射形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 角型 バックライト形 同軸落射形 バー形 バー形 バックライト形 -
                            照射方向 斜光 同軸落射 垂直投光 垂直投光 バックライト 斜光 同軸落射 バックライト 垂直投光 垂直投光 バックライト 垂直投光 -
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED
                            照射方式 拡散光 面発光 面発光 直射光 面発光 拡散光 拡散光 面発光 反射光 直射光 拡散光 拡散光 -

                            LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LFV3-130RD(A)
                            LFV3-130SW(A)
                            LFV3-200RD(A)
                            LFV3-CP-13SW
                            LFV3-CP-18BL
                            LFV3-CP-18SW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)

                            326,000円

                            ( 358,600円 )
                            1個 -

                            5日目

                            赤色100.1~150142150.1~20018230.1~4031101~135

                            387,000円

                            ( 425,700円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色100.1~150142150.1~20018240.1~5046101~135

                            459,000円

                            ( 504,900円 )
                            1個 -

                            10日目

                            赤色200.1~250226250.1~40027240.1~5043101~207

                            88,002円

                            ( 96,802円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色10~252030.1~50362.1~32.315.1~2020

                            104,999円

                            ( 115,499円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色25.1~403030.1~50413.1~43.420.1~3024

                            104,999円

                            ( 115,499円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色25.1~403030.1~50414.1~54.120.1~3024

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました