(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LFX3-100RD
LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ CCS LEDショウメイ

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ LFX3-100RD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
217,000円
税込単価
238,700円

【特長】・独自の照明技術により均一拡散光照射を実現。・1台で同軸落射照明とドー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LFX3-100RD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LFX3-100RD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 外形図

製品仕様

共通仕様

LED発光色赤色白色青色赤外
相関色温度(typ.)-6,800K--
ピーク発光波長(typ.)632nm-469nm857nm
入力電圧(max.)DC24V
コネクタSMコネクタ(SMR-03V-B)
極性・信号1:(+)、2:非接続、3:(-)
CEマーキング安全規格:EN62471 適合
環境規制RoHS対応
ケース材質アルミ合金、樹脂(保護板、拡散導光板)
ケーブル長300mm
使用環境(屋内限定)温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存環境温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
冷却方式自然冷却
分光分布LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 分光分布

※掲載データは参考用です。製品の品質を保証するものではありません。

規格表

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 規格表

使用例

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 梨地金属表面の文字撮像使用例

梨地金属表面の文字撮像

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ ボタン電池の文字撮像使用例

ボタン電池の文字撮像

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 容器の外観撮像使用例

容器の外観撮像

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 缶の内面撮像使用例

缶の内面撮像

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ パッケージの文字撮像使用例

パッケージの文字撮像

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 容器のシュリンクフィルム撮像使用例

容器のシュリンクフィルム撮像

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ 缶表面の外観撮像使用例

缶表面の外観撮像

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFX3-100RD

[可視光] 可視光
赤色
100.1~150
143
100.1~150
143
10.1~20
19
13.1

1個

217,000( 238,700円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の照明技術により均一拡散光照射を実現。
・1台で同軸落射照明とドーム照明の効果を再現。
・LFX2シリーズを高出力化。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LFX3-100RDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズの型番LFX3-100RDのページです。
型番LFX3-100RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

    LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

    LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

      画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

      画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

        画像処理専用照明【FLV】

        画像処理専用照明【FLV】

          ダイレクトバー照明

          ダイレクトバー照明

            スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

            スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

              画像処理用LED照明 バックライトタイプ

              画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                  フルカラー照明 RGBシリーズ

                  フルカラー照明 RGBシリーズ

                    画像処理専用照明 【FL】

                    画像処理専用照明 【FL】

                      紫外照明

                      紫外照明

                        透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

                        透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

                          メーカー シーシーエス シーシーエス ミスミ オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー ミスミ 日進電子工業 オプテックス・エフエー オムロン オプテックス・エフエー 日進電子工業
                          通常価格 157,000円 41,000円 40,000円 31,602円 15,906円 20,082円 36,000円 225,736円 125,053円 61,802円 229,327円 54,792円
                          通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   17日目   17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   19日目   8日目~   19日目   14日目~  
                          本体形状 バックライト形 バックライト形 ダイレクトリングタイプ - バー形 スポット形 角型 - バックライト形 リング形 - バックライト形
                          照射方向 斜光 - 斜光照明 - 垂直投光 / 斜光 / バックライト 同軸落射 バックライトタイプ - - 斜光 垂直投光 垂直投光
                          光源形態 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                          照射方式 拡散光 拡散光 拡散光 - 直射光 直射光 面発光 - 面発光 直射光 - 面発光
                          高さ H(範囲)(mm) 5~15 - - - - - - - - 15.1~20 - -

                          LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LFX3-150RD
                          LFX3-200RD
                          LFX3-200X100RD
                          LFX3-50IR860
                          LFX3-50RD
                          LFX3-75BL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          光種類 発光色 幅 W(範囲)
                          (mm)
                          幅 W
                          (mm)
                          長さ L(範囲)
                          (mm)
                          長さ L
                          (mm)
                          消費電力(範囲)
                          (W)
                          消費電力
                          (W)
                          高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                          (mm)

                          266,000円

                          ( 292,600円 )
                          1個 -

                          5日目

                          [可視光] 可視光赤色150.1~200193150.1~20019320.1~302513.1

                          302,000円

                          ( 332,200円 )
                          1個 -

                          5日目

                          [可視光] 可視光赤色100.1~150143200.1~25024330.1~403713.1

                          278,000円

                          ( 305,800円 )
                          1個 -

                          10日目

                          [可視光] 可視光赤色200.1~250243200.1~25024320.1~302813.1

                          157,000円

                          ( 172,700円 )
                          1個 -

                          10日目

                          赤外線-80.1~1009380.1~100936.1~86.613.1

                          157,000円

                          ( 172,700円 )
                          1個 -

                          5日目

                          [可視光] 可視光赤色80.1~1009380.1~1009310.1~201313.1

                          181,000円

                          ( 199,100円 )
                          1個 -

                          10日目

                          [可視光] 可視光青色100.1~150118100.1~1501188.1~109.113.1

                          画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました