(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LAV-80RD2
LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ CCS LEDショウメイ

LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ LAV-80RD2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
217,000円
税込単価
238,700円

【特長】・拡散光照明と同軸照明の複合型照明です。・光沢のある曲面状のワークもム...

詳細情報を確認する

  • 光種類:
    可視光
  • 本体形状:
    ドーム形
  • 照射方向:
    斜光
  • 光源形態:
    自光式
  • 照射方式:
    拡散光
  • 外形寸法 D(範囲)(mm):
    50.1~80
  • 外形寸法 D(mm):
    80
  • 内径寸法(範囲)(mm):
    5~20
  • 内径寸法(mm):
    14
  • 高さ H(範囲)(mm):
    20.1~30
  • 高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm):
    28

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LAV-80RD2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LAV-80RD2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ 外形図

※LAV-80SW2/BL2/GR2の発光面はφ54です

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/
相関色温度
推奨電源質量
LAV-80RD2赤色24V/3.6W630nmPD3
POD※1
190g
LAV-80SW2白色24V/5.0W5,500K
LAV-80BL2青色470nm
LAV-80GR2緑色525nm

※電源は2チャネル仕様をご使用ください。
※1 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

照射部消費電力
同軸照射部赤色:1.0W
白・青・緑色:1.6W
拡散照射部赤色:2.6W
白・青・緑色:3.4W

各部を個別に調光する際は、2チャネル仕様の電源をご使用ください。

使用例

撮像例:コネクタピンの外観撮像

LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ 撮像例1

ワーク:コネクタピン

 
LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ 撮像例2

商品特長詳細

構成例(LAV-80)

LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ 構成例

型番リスト

型番
発光色
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAV-80RD2

赤色
3.1~4
3.6
630

1個

217,000( 238,700円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散光照明と同軸照明の複合型照明です。
・光沢のある曲面状のワークもムラなく均一照射します。
【用途】
・金メッキ不良検査/封止内の対象物検査/光沢面の異物付着検査/光沢面の文字認識・印字検査/電子部品の寸法計測など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LAV-80RD2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズの型番LAV-80RD2のページです。
型番LAV-80RD2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

    赤外照明 Infraredシリーズ

    赤外照明 Infraredシリーズ

      LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

      LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

            無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

            無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

              ドーム照明

              ドーム照明

                薄型リング照明 VRDFRシリーズ

                薄型リング照明 VRDFRシリーズ

                  高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

                  高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

                    高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

                    高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

                      LED全視野リング照明 TRシリーズ

                      LED全視野リング照明 TRシリーズ

                        メーカー シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス シーシーエス レイマック(旧:イマック) ミスミ シマテック シマテック シマテック アイテックシステム
                        通常価格 217,000円 32,439円 89,998円 104,999円 96,000円 161,341円 90,000円 62,415円 106,020円 29,070円 20,459円
                        通常出荷日 10日目   15日目~   5日目~   5日目~   5日目~   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   14日目~  
                        光種類 可視光 赤外線 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 -
                        本体形状 ドーム形 - リング形 リング形 ドーム形 リング形 ドーム形 リング形 ドーム形 リング形 リング形
                        照射方向 斜光 - 斜光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 -
                        光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式
                        照射方式 拡散光 - 拡散光 直射光 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光 反射光 拡散光 拡散光

                        LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        LAV-80BL2
                        LAV-80SW2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        発光色 消費電力(範囲)
                        (W)
                        消費電力
                        (W)
                        ピーク発光波長
                        (nm)

                        244,996円

                        ( 269,496円 )
                        1個 -

                        10日目

                        青色4.1~55470

                        244,996円

                        ( 269,496円 )
                        1個 -

                        10日目

                        白色4.1~55-

                        画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました