(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPD2-75BL
LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ CCS LEDショウメイ

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ HPD2-75BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,000円
税込単価
105,600円

【特長】・ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射。【用途】・光沢表面、曲面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

HPD2-75BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HPD2-75BL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 外形図01

取付用穴M4及びM6はタップ貫通穴です。

製品仕様

幅広い業界の用途に対応

高出力で拡散光を照射

明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 製品仕様01
LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 製品仕様02

※HPD-100とHPD2-100の、赤色と白色による比較です。
※ストロボ電源との組合わせで、定常発光よりも明るく発光させて使用することが可能です。
※掲載してるデータは参考用です。製品の品質を保証するものではありません。

●2サイズのモデルと赤外、フルカラー(RGB)タイプを追加
HPD2-75とHPD2-200のモデルを追加。また、波長バリエーションとして、赤外(860nm)とフルカラー(RGB)タイプをラインアップに加え、応用力を向上しました。

構成例

独自の照射構造を採用することで、高出力で拡散光を照射。

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 製品仕様03

HPD2-150

製品仕様

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 製品仕様12

※1フルカラー(RGB)の電源は、3チャンネル仕様をご使用ください。
※2 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流の範囲内でご使用ください。

使用例

撮影例:食品の異物混入撮像

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 商品特長06
内容異物混入検査
ワークマカロニ
提案前HPD2-200SW
提案後HPD2-200IR860:赤外タイプ
結果異物の強調
LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 商品特長07

※撮像例用にCCS(株)にてワークを加工しています。

撮影例:多色ワークの色判別による外観撮像

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 商品特長08
内容外観検査
ワークチョコレート
提案前
提案後HPD2-200FC:フルカラー(RGB)タイプ
結果多色判別が可能
LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 商品特長09

HPD2-200FC:フルカラー(RGB)タイプ

性能・試験情報

データ:相対放射照度グラフ/均一度(代表例)

※掲載しているデータは参考用です。製品の品質を保証するものではありません。
 
LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 商品特長03

相対放射照度グラフ※1(LWD特性※2
※1 光軸上の放射照度 ※2照明からワークまでの照射距離

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ 商品特長04

均一度(相対放射照度)

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPD2-75BL

[可視光] 可視光
青色
80.1~100
91
10.1~20
16
40.1~50
41

1個

96,000( 105,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射。
【用途】
・光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

HPD2-75BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズの型番HPD2-75BLのページです。
型番HPD2-75BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

    バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

    バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

      LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

      LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

        LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

        LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

            LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

            LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

              LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

              LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                      直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                      直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                          LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                          LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                            メーカー シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス
                            通常価格 96,000円 12,805円 92,997円 133,000円 62,317円 88,002円 56,998円 217,000円 95,885円 104,999円 91,783円 56,998円 29,999円
                            通常出荷日 5日目~   10日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   10日目   9日目~   5日目~   14日目~   5日目~   5日目~  
                            本体形状 ドーム形 - リング形 ドーム形 バックライト形 同軸落射形 リング形 ドーム形 リング形 リング形 リング形 リング形 バー形
                            照射方向 斜光 - 垂直投光 垂直投光 同軸落射 斜光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 垂直投光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 拡散光 - 面発光 面発光 反射光 拡散光 直射光 拡散光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光

                            LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPD2-100RD
                            HPD2-100SW
                            HPD2-150BL
                            HPD2-150FC
                            HPD2-75RD
                            HPD2-75SW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)

                            108,000円

                            ( 118,800円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [可視光] 可視光赤色100.1~13011610.1~201750.1~7066

                            108,000円

                            ( 118,800円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [可視光] 可視光白色100.1~13011620.1~302350.1~7066

                            145,000円

                            ( 159,500円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [可視光] 可視光青色150.1~20016620.1~3027101~130116

                            205,000円

                            ( 225,500円 )
                            1個 -

                            10日目

                            [可視光] 可視光赤色、緑色、青色の混合色150.1~20016610.1~2015101~130116

                            96,000円

                            ( 105,600円 )
                            1個 -

                            10日目

                            [可視光] 可視光赤色80.1~1009110.1~201740.1~5041

                            96,000円

                            ( 105,600円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [可視光] 可視光白色80.1~1009110.1~201640.1~5041

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました