(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
121,000円
税込単価
133,100円

【特長】・長距離照射可能で、オーバードライブ・定常発光切り替え可能なコントロー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LDLB-300RD-N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ 外形図

製品仕様

型番保護構造LED発光色消費電力入力電圧
(定格)
入力電圧
(範囲)
ピーク発光波長/
相関色温度
入力/出力
コネクタ
質量
LDLB-300RD-N-赤色24WDC24VDC22.8~26.4V630nmM12
コネクタ
500g
LDLB-300SW-N白色31W6,100K
LDLB-IP-300RD-NIP67準拠
(JIS C 0920)
赤色24W630nm
LDLB-IP-300SW-N白色31W6,100K

使用例

用途例

  • ロボットピッキング用光源
  • 飲料パッケージの外観検査
  • 各種部品の異品種混入検査
  • 各種部品の実装抜け検査
  • 大型ワークの外観検査 など

アプリケーション

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ アプリケーション

システム構成例

例)3台接続の場合

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ システム構成例

※半固定抵抗器(ボリューム)を接続して調光可能

商品特長詳細

 

■オーバードライブで3m先も照射可能

1台で定常発光とオーバードライブ発光が切替え可能です。
LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ 商品特長02

■デイジーチェーンで接続可能

  • 接続は最大3台
  • 外部から一括で制御
  • 自由度の高い照射が可能
LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ 商品特長04

■コントローラー内蔵・DC24V入力仕様

コントローラーを内蔵しているため、照明制御用の電源が不要です。パネル操作で調光値の設定とモード切り替えが可能です。
LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ 商品特長03

構成例

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ 構成例

コントローラー内蔵のバー照明。大型ワークにも最適な長距離照射が可能。オーバードライブ切替でさらに明るく照射。

備考

“IP67”は電気機器内への異物の侵入に対する保護等級を表します。
第1 記号の“6”が表す保護の程度は次のとおりです。
  • 粉塵が内部に侵入しない。(耐塵型)
第2 記号の“7”が表す保護の程度は次のとおりです。
  • 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。(防浸型)
  • 水深1m(機器の高さが850mmより低い場合)に30分間没することができる。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 照明およびコネクタの取り扱いにご注意ください。コネクタを変形、破損させた状態で使用しないでください。
  • 各ケーブルは照明に正しく接続してください。
  • ケーブルを接続しない出力コネクタには、専用シーリングキャップを取り付けて、防水対策してください。専用シーリングキャップは製品出荷時に出力コネクタに装着されています。
  • 照明をケーブルから外して長期間使用しないときは、コネクタにカバーを取り付けて保管してください。
  • 製造ラインの洗浄後は、発光部の水滴を必ず拭き取ってください。撮像に影響する恐れがあります。
  • 洗浄剤が本製品に付着した場合は、水できれいに洗い流してください。
  • 油や薬品など本製品に付着した場合は、水できれいに洗い流してください。

型番リスト

型番
発光色
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
保護構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDLB-300RD-N

赤色
20.1~30
24
標準

1個

121,000( 133,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長距離照射可能で、オーバードライブ・定常発光切り替え可能なコントローラー内蔵バー照明。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

LDLB-300RD-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズの型番LDLB-300RD-Nのページです。
型番LDLB-300RD-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

    万能バー照明 VANSFシリーズ

    万能バー照明 VANSFシリーズ

      高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

      高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

        透過照明 ライン型 TAシリーズ

        透過照明 ライン型 TAシリーズ

          直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

          直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

            直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

            直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

              LEDファイバヘッド HFSシリーズ

              LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                  高輝度バー照明 OPBシリーズ

                  高輝度バー照明 OPBシリーズ

                    バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                    バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                      ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

                      ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

                        センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

                        センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

                          メーカー シーシーエス シマテック レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 シーシーエス アイテックシステム オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                          通常価格 121,000円 21,651円 69,146円 173,047円 20,593円 189,903円 36,000円 25,035円 36,001円 12,805円 20,082円 43,198円
                          通常出荷日 5日目~   10日目   15日目   19日目   5日目~   19日目   5日目   8日目~   4日目   10日目~   17日目   3日目  
                          光種類 可視光 可視光 可視光 - - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光
                          本体形状 バー形 バー形 バー形 ライン形 ライン形 ライン形 ドーム形 バー形 バー形 - バー形 リング形
                          照射方向 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光 バックライト 垂直投光 - - 垂直投光
                          光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                          照射方式 直射光 直射光 直射光 直射光 拡散光 集光 集光 拡散光 拡散光 - 直射光 直射光

                          LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LDLB-300SW-N
                          LDLB-IP-300SW-N
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          発光色 消費電力(範囲)
                          (W)
                          消費電力
                          (W)
                          保護構造

                          121,000円

                          ( 133,100円 )
                          1個 -

                          5日目

                          白色30.1~4031標準

                          145,000円

                          ( 159,500円 )
                          1個 -

                          10日目

                          白色30.1~4031IP67準拠(JIS C 0920)

                          画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました