(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPR2-50FC
LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ CCS LEDショウメイ

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ HPR2-50FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
138,007円
税込単価
151,808円

【特長】・独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現。【用途】・各種キズ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

HPR2-50FC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HPR2-50FC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 外形図01

製品仕様

製品仕様

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 製品仕様06

※1 フルカラー(RGB)タイプの電源は、3チャネル仕様をご使用ください。
※2 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

構成例

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 製品仕様03

独自の照射構造を採用することで、高出力で拡散光を照射。

使用例

撮像例:電子部品の印字撮像

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 使用例01
内容印字検査
ワークエンボステープ内の電子部品
提案前LEDリング照明
提案後HPR2-75RD
結果均一度向上
LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 使用例02

撮像例:多色ワークの外観撮像

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 使用例03
内容外観検査
ワークスマートフォン用ケース
提案前-
提案後HPR2-200FC:フルカラー(RGB)タイプ
結果色判別が可能
LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 使用例04

商品特長詳細

ローアングルからハイアングルまで対応

独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。

高出力で拡散光を照射

表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 製品仕様01
LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 製品仕様02

※HPR-100とHPR2-100の赤色と白色による比較です。
※ストロボ電源との組合わせで、定常発光よりも明るく発光させて使用することが可能です。
※掲載しているデータは参考用です。製品の品質を保証するものではありません。

■2サイズのモデルとフルカラー(RGB)タイプを追加
HPR2-75とHPR2-200のモデルを追加。また波長バリエーションとして、フルカラー(RGB)タイプをラインアップに加え、応用力を向上しました。

性能・試験情報

データ:相対放射照度グラフ/均一度(代表例)

■HPR2-75SW

相対放射照度グラフ※1(LWD特性※2

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 商品特長04

※1 光軸上の放射照度
※2 照明からワークまでの照射距離

均一度(相対放射照度)

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ 商品特長05

※掲載しているデータは参考用です。製品の品質を保証するものではありません。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPR2-50FC

赤色、緑色、青色の混合色
30.1~50
50
3.1~4
3.8
5~20
18
15.1~20
18

1個

138,007( 151,808円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現。
【用途】
・各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

HPR2-50FCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズの型番HPR2-50FCのページです。
型番HPR2-50FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

      LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

      LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

        LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

        LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

          赤外照明 Infraredシリーズ

          赤外照明 Infraredシリーズ

            無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

            無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

              薄型リング照明 VRDFRシリーズ

              薄型リング照明 VRDFRシリーズ

                ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

                ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

                  ドーム照明

                  ドーム照明

                    高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

                    高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

                      LED全視野リング照明 TRシリーズ

                      LED全視野リング照明 TRシリーズ

                        ML-5 用スペア蛍光灯

                        ML-5 用スペア蛍光灯

                          紫外照明

                          紫外照明

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) シマテック レイマック(旧:イマック) ミスミ シマテック アイテックシステム ミラック光学 オプテックス・エフエー
                            通常価格 89,998円 104,999円 96,000円 217,000円 32,439円 161,341円 62,415円 18,780円 90,000円 106,020円 20,459円 12,276円 229,327円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   10日目   15日目~   15日目   10日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   14日目~   3日目   19日目  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 赤外線 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 紫外線
                            本体形状 リング形 リング形 ドーム形 ドーム形 - リング形 リング形 リング形 ドーム形 ドーム形 リング形 リング形 -
                            照射方向 斜光 斜光 斜光 斜光 - 斜光 垂直投光 斜光 垂直投光 斜光 - 垂直投光 垂直投光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 拡散光 直射光 拡散光 拡散光 - 拡散光 拡散光 直射光 拡散光 反射光 拡散光 拡散光 -

                            LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPR2-100SW
                            HPR2-150BL
                            HPR2-150FC
                            HPR2-50RD
                            HPR2-50SW
                            HPR2-75BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)

                            108,000円

                            ( 118,800円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色100.1~13011620.1~302350.1~706620.1~3026.4

                            145,000円

                            ( 159,500円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色150.1~20016620.1~3027101~13011620.1~3026.4

                            205,000円

                            ( 225,500円 )
                            1個 -

                            10日目

                            赤色、緑色、青色の混合色150.1~20016610.1~2015101~13011620.1~3026.4

                            89,998円

                            ( 98,998円 )
                            1個 -

                            5日目

                            赤色30.1~50506.1~87.65~201815.1~2018

                            89,998円

                            ( 98,998円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色30.1~50508.1~109.15~201815.1~2018

                            96,000円

                            ( 105,600円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色80.1~1009110.1~201640.1~504120.1~3026.4

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました